Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
AVENTICS-P-S4K2U-C-S4K2U-5C

Onduleurs On-Line à usage industriel séries S4K2U-C et S4K2U-5C de SolaHD™

Product Description

Les onduleurs On-Line à usage industriel séries S4K2U-C et S4K2U-5C sont des onduleurs monophasés (en double conversion) disponibles en 500-3 000 VA, 120 V et 230 V. La conception en fonctionnement continu (online) signifie un temps de transfert nul entre l’alimentation externe et l’alimentation interne ; ainsi, en cas de coupure de l’alimentation secteur, votre charge critique reste alimentée par un flux de courant ininterrompu. Abrité dans un boîtier plat 2U, le modèle S4K2UC configurable en tour ou monté sur bâti se caractérise par un facteur de puissance élevé, une autonomie étendue, une plus grande fiabilité et un coût de possession réduit.

Produits

Search
1-10 résultats sur 11 pour Produits
:
Capacité de 120 Vca (VA/W)
700/630, 1000/900, 1500/1350, 2000/1800, 3000/2700
Capacité de 230 Vca (VA/W)
1000/900, 2000/1800, 3000/2700
Autonomie de la batterie 120 Vca (minutes, demi-charge/pleine charge)
700/630: 11/27; 1000/900: 7/17; 1500/1350: 4/11; 2000/1800: 3/11; 3000/2700: 3/11
Autonomie de la batterie 230 Vca (minutes, demi-charge/pleine charge)
1000/900: 6/17; 2000/1800: 3/11; 3000/2700: 3/11
Hertz
50/60 Hz
Plage de tension d’entrée
60-140 Vca
Plage de tension nominale
120 Vca
Nombre de phases
Monophasé
Température de service
0 °C à +40 °C
Plage de tension de sortie
110/115/120/127 Vca (configurable par l’utilisateur) ±3 %

Caractéristiques

  • cULus, CE, Commission fédérale des communications
  • Possibilité de raccordement fixe pour installation permanente.
  • La hauteur réduite (2U) limite l’encombrement. Montage sur bâti ou configuration en tour autonome.
  • Suppression du bruit en entrée et en sortie.
  • Haut facteur de puissance de sortie de 0,90
  • L’onduleur à modulation d’impulsions en durée limite la distorsion de tension en sortie.
  • Batterie remplaçable à chaud par l’utilisateur (étanchéité intégrale sans déversement). Batteries d’appoint en option pour prolonger l’autonomie.
  • Redémarrage automatique. Vérification automatique ou manuelle des batteries.
  • Les unités peuvent être configurées sur site comme un convertisseur de fréquence à l’aide d’un simple PC (la fonction de dérivation est désactivée).

Documentation et schémas