Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Micro Motion-P-EtherNet-Coriolis

Module EtherNet/IP Micro Motion pour débitmètres à effet Coriolis

Product Description

Combinez de nombreuses sorties multiparamètres et des options de configuration puissantes dans une solution pratique et facile à installer. Ce module intelligent permet un accès rapide au débit, à la masse volumique, à la température et à de nombreux autres paramètres.

Boîtier
Boîtier plastique pour montage rail DIN
Classe de protection
IP20
Dimensions
4,72” × 2,95” × 1,06” L×l×H (120 mm × 75 mm × 27 mm)
Alimentation
Consommation électrique
24 V ±10 %
Maximum 280 mA sur 24 V
Typique
100 mA
Connexions et protocoles
Automate programmable vers module EtherNet/IP EtherNet/IP
Notification d’alarme Modus RTU (8-bit) sur RS-485
Outil de configuration Ethernet (PC) vers EtherNet/IP
EtherNet/IP
Câble standard (non inclus) connecteur standard (non inclus)
câble standard (non inclus) connecteur standard (non inclus)
câble personnalisé série module (inclus)
Environnement
Températures de service 32°F à 131°F (0°C to 55°C)
Ambiante –13°F à +185°F (–25 °C à +85 °C)
Conformité réglementaire
89/336/CEE, amendements 92/31/CEE et 93/68/CEE
EN 50082-2 (1993)
EN 55011 (1990) Classe A
EN 61000
Isolation galvanique sur l'interface série Modbus
EN 60950-1 (2001) degré de pollution 2
Groupe de matériaux IIIb 32 °F à 131 °F (0 °C à 55 °C)
Tension de fonctionnement 250 Vrms ou 250 Vcc
Surtensions transitoires du circuit secondaire 500 V

Documentation et schémas

Caractéristiques

  • Intégrez simplement et rapidement ce système préconfiguré avec une durée d’installation généralement inférieure à 30 minutes.
  • Simplifiez la configuration, la gestion et la maintenance des débitmètres grâce à une interface Web intuitive.
  • Obtenez rapidement une vue d’ensemble du procédé avec un accès à des données multiparamètres et au contrôle système des paramètres de débit, de masse volumique et de température.
  • Effectuez facilement la maintenance du système avec la surveillance et le contrôle du procédé et la configuration et l’administration par navigateur.
  • Ce module s’utilise avec tous les débitmètres à effet Coriolis Micro Motion, avec prise en charge du logiciel Smart Meter Verification.