Débitmètres à effet Coriolis​

Nos débitmètres à effet Coriolis offrent une fiabilité inégalée pour la mesure précise du débit (massique et volumique).​

Products

Capteurs

Coriolis Flow Meters - Elite Peak Performance

Débitmètres à effet Coriolis et densimètre hautes performances ELITE™ ​ ​

La famille des débitmètres à effet Coriolis Micro Motion™ ELITE se distingue par ses fonctionnalités avancées, sa gamme de diamètres de ligne, sa précision et son étendue de mesure exceptionnelles. Conçus pour s’isoler des influences externes, les débitmètres à effet Coriolis ELITE assurent une mesure précise et fiable, même dans les conditions les plus exigeantes.​

Coriolis Flow Meters - Micro Motion F-Series

Débitmètres à effet Coriolis et densimètres série F, compacts et autovidangeables​

Les débitmètres à effet Coriolis Micro Motion™ série F assurent une mesure hautement précise du débit massique, du débit volumique et de la masse volumique, idéale pour les applications de contrôle de procédés critiques et les applications nécessitant une conception compacte et autovidangeable.​

Life Sciences Manufacturing - Micro Motion G-Series Ultracom

Débitmètres à effet Coriolis et densimètres série G, compacts et légers

Les débitmètres à effet Coriolis et densimètres Micro Motion™ série G sont parfaitement adaptés aux applications de surveillance et d’optimisation des procédés en proposant une sélection facile avec des modèles présélectionnés, une installation simple grâce à leur compacité inégalée sur le marché, une connectivité rapide avec les derniers transmetteurs Micro Motion et une maintenance simplifiée grâce à Smart Meter Verification. Désormais disponible en version aseptique.

Coriolis Flow Meters - Micro Motion R-Series

Débitmètres à effet Coriolis et densimètre série R pour mesures courantes

Grâce à leur conception compacte et vidangeable, les débitmètres à effet Coriolis Micro Motion™ série R permettent une mesure précise du débit et de la masse volumique, et sont parfaitement adaptés aux applications les plus courantes.

Coriolis Flow Meters - Micro Motion T-Series

Débitmètres à effet Coriolis et densimètres monotubes droits série T

Les débitmètres Micro Motion™ série T utilisent des pièces en contact en titane pour une excellente résistance à la corrosion. Leur conception monotube droit garantit un débit de fluide précis et non perturbé. Le tube auto-vidangeable prend en charge le nettoyage en place (NEP/SEP), résiste à l’accumulation de résidus et facilite la maintenance par raclage.​

Coriolis Flow Meters - Micro Motion TA-Series

Débitmètres et densimètres à effet Coriolis de la série TA

Les débitmètres à effet Coriolis Micro Motion™ série TA sont tous dotés de matériaux en contact avec le fluide en tantale pur et sont particulièrement adaptés à la manipulation de fluides corrosifs, tels que les acides et les bases. Différents diamètres de tube sont disponibles pour différents types d’application : prédétermination, affectation, répartition ou mesure sur site.

Coriolis Flow Meters - Micro Motion Specialty Coriolis Meters

Débitmètres Coriolis spécialisés Micro Motion​

Certaines applications ont des besoins spécifiques, comme des exigences en matière de température, de pression ou d’état de surface. Micro Motion propose une large gamme de débitmètres spécialisés pour différentes applications, capables de prendre en charge les procédés les plus complexes à mesurer.​

Comment ça marche​

Flow Measurement - Coriolis Flow Meters

Principes du débitmètre à effet Coriolis​

Les débitmètres à effet Coriolis exploitent les lois de la physique. Quand le fluide traverse un tube vibrant, la force de Coriolis le dévie légèrement, créant un déphasage mesurable entre les branches du tube — un indicateur précis du débit massique. Ce déphasage, mesuré à chaque cycle de vibration, est directement proportionnel au débit massique.​

Coriolis Flow Meters - Importance

Importance​

Les débitmètres à effet Coriolis exploitent une loi fondamentale de la physique pour mesurer le débit massique avec précision. À l’entrée du fluide, les tubes vibrants oscillent en opposition de phase. Les détecteurs génèrent des signaux sinusoïdaux à partir de chaque tube. Le retard temporel entre ces signaux, appelé Delta T, est directement proportionnel au débit massique.​

Coriolis Flow Meters - Range

Gamme​

Les débitmètres à effet Coriolis Micro Motion™ dominent le marché grâce à leur gamme complète de diamètres de ligne, leur précision exceptionnelle et leur étendue de mesure incomparable. Ils mesurent des débits de l’ordre de g/h à 120 000 lb/min et fournissent une large plage dynamique grâce à la réponse linéaire du signal pendant la mesure de débit.

Coriolis Flow Meters - Applications

Applications​

Les débitmètres à effet Coriolis sont au cœur d’applications exigeantes dans des secteurs aussi variés que le pétrole et gaz, la chimie, l’énergie, le traitement de l’eau, l’agroalimentaire ou encore les sciences de la vie. Ils gèrent des débits faibles à élevés, assurent le comptage transactionnel et fonctionnent en conditions difficiles — avec liquides, gaz ou boues — tout en maintenant une précision et une fiabilité exceptionnelles​

Coriolis Flow Transmitters

Transmetteurs de débit à effet Coriolis

Les transmetteurs à effet Coriolis Micro Motion convertissent les signaux bruts des capteurs en mesures précises de débit massique, de masse volumique et de température, offrant ainsi des diagnostics avancés, des communications numériques et des performances fiables dans les applications exigeantes.

Ressources

Foire aux questions

Consultez nos réponses aux questions fréquemment posées sur les débitmètres Micro Motion à effet Coriolis et leurs applications.​

Un débitmètre à effet Coriolis Micro Motion est un capteur de précision qui mesure directement le débit massique, la masse volumique et la température des liquides, gaz ou boues en exploitant l’effet Coriolis. Il fournit des mesures extrêmement précises et répétables dans un large éventail d’applications.

Le débitmètre fonctionne en faisant osciller un tube de mesure à une fréquence de résonance spécifique, à travers lequel circule le fluide procédé. Les forces de Coriolis induites par l’écoulement du fluide provoquent un déphasage mesurable entre les deux branches du tube, directement proportionnel au débit massique. Le système mesure simultanément la masse volumique et la température du fluide, offrant ainsi une analyse complète du débit. Pour en savoir plus sur la théorie de Coriolis, cliquez ici.

Ces débitmètres sont utilisés dans de nombreux secteurs, notamment le pétrole et le gaz, le traitement chimique, l’agroalimentaire, les sciences de la vie, l’eau et les eaux usées, ainsi que la production d’électricité. Grâce à leur polyvalence et à leur précision, ils conviennent aussi bien aux procédés standard qu’aux procédés difficiles.

Principaux avantages :​

Mesure directe du débit massique, éliminant ainsi le besoin de compensation séparée de la température et de la pression.​

Haute précision et répétabilité améliorant le contrôle du procédé et la qualité du produit.​

Aucune pièce mobile, ce qui réduit la maintenance et accroît la fiabilité.​

Sorties multivariables fournissant des données de débit massique, de masse volumique et de température à partir d’un seul appareil.​

Large étendue de mesure, s’adaptant à une large gamme de débits.​

Oui, certains modèles répondent aux exigences strictes de précision et de fiabilité pour le comptage transactionnel, ce qui en fait le modèle idéal pour le comptage transactionnel dans l’industrie pétrolière et gazière et d’autres secteurs où un comptage précis du transfert de matériaux est crucial.​

Smart Meter Verification est une fonctionnalité de diagnostic intégrée qui vérifie les performances et l’intégrité du débitmètre sans interrompre le procédé. Elle garantit la précision de mesure et aide à planifier la maintenance prédictive.​

Micro Motion propose divers types de transmetteurs, dont les séries 5700, 4700, 4200, 1600, 1700 et 2700. Ces transmetteurs offrent diverses fonctionnalités, telles que la communication numérique, des diagnostics avancés et des options de montage flexibles pour répondre aux différents besoins des applications.​