Plantweb Health Advisor

Plantweb Health Advisor

Migliora l'affidabilità delle risorse, aumenta la disponibilità del processo e mitiga i rischi legati all'ambiente ed alla sicurezza

Prestazioni trimestrali massime con le soluzioni di monitoraggio delle apparecchiature

Il monitoraggio delle risorse essenziali è fondamentale per un funzionamento affidabile. La chiave sta nelle informazioni sull'integrità delle risorse e negli avvisi presentati prima che si verifichino fermi o rallentamenti non pianificati. Ciò consente al personale dell'impianto di intraprendere azioni correttive e di evitare perdite di produzione, costosa manutenzione reattiva e potenziali incidenti legati all'ambiente o alla sicurezza.

La suite di applicazioni Health Advisor fornisce diagnostica continua, avvisi sulle apparecchiature e apparecchiature per l'integrità del processo mantenute da ispezioni manuali infrequenti.

Scopri di più...
Fare clic per continuare la lettura Prestazioni trimestrali massime con le soluzioni di monitoraggio delle apparecchiature
Plantweb Advisor

Come funziona

Determinazione dello stato dell’asset

Lo stato dell’asset viene definito da una gamma di valori da zero (il peggiore) a 100% (perfetto), calcolato in funzione di problemi ai macchinari, quali vibrazioni o difetti meccanici, e di problemi ai processi, come cavitazione della pompa o grippaggio dello scambiatore di calore. Lo stato complessivo dell’asset viene ponderato in base alla criticità del guasto rilevato, e la soluzione monitora le differenze rispetto a un buono stato noto.

La tecnologia sottostante che fornisce un numero univoco di stato dell’asset è un algoritmo brevettato sviluppato da Emerson.

Utilizzo dei dati di processo e dell’apparecchiatura

Health Advisor combina dati relativi all’apparecchiatura, quali vibrazione e temperatura dei cuscinetti, con dati di processo, quali pressione di scarico e livello dell’olio delle guarnizioni, quindi utilizza un algoritmo brevettato e preprogettato per determinare lo stato complessivo dell’asset. Ciò assicura che dai guasti più gravi si arrivi alla determinazione dello stato dell’asset. Questo è importante perché l’approccio tradizionale dei tecnici prevede il controllo del solo stato meccanico, ma talvolta la gravità di un problema a livello di processo supera quella di un guasto meccanico.

Controllo di processo statistico

Le tecniche di controllo di processo statistico (SPC, Statistical Process Control) si utilizzano per determinare quando siano presenti scostamenti statisticamente significativi nelle letture delle vibrazioni per gli asset a velocità fissa. L’SPC usa medie e intervalli di piccoli insiemi di dati, che vengono confrontati con una media e un intervallo relativi a una popolazione per tutte le misure delle vibrazioni utilizzate. Viene calcolato un limite di controllo superiore e due allarmi monitorano costantemente le vibrazioni nei segnali vibratori in un periodo di tempo: l’allarme della tendenza all’aumento delle vibrazioni e l’allarme di grande variazione delle vibrazioni.

Prodotti







Casi di studio per la suite Health Advisor Application di Emerson

See how Health Advisor saves chemical/water costs and reduces CT slowdowns.

See a demo of early detection of pump abnormal operation or imminent failure.

Abilitare JavaScript per utilizzare questo sito Web.