Immagine banner H003

Protezione sul campo con AMS 3000

Quando un sistema standard a rack non è un'opzione possibile, AMS 3000 offre protezione degli asset sul campo. 

Immagine C010

Protezione accessibile per più asset sul campo

Sebbene la maggior parte degli impianti tragga vantaggio dal disporre di capacità di protezione sugli asset semi-critici di produzione, la realtà è che i requisiti di rack e la spesa per i sistemi tradizionali non sono economicamente vantaggiosi. CSI 3000 rappresenta una soluzione compatta, montata in campo che offre protezione a doppio canale per un'ampia gamma di macchinari quali pompe, compressori, centrifughe, ventilatori e generatori. Prese e cablaggio variano in base al tipo di misurazione selezionato: vibrazione o vibrazione dei cuscinetti, posizione, velocità e chiave.

Scopri di più...
Fare clic per continuare la lettura Protezione accessibile per più asset sul campo

Come funziona

Misurazioni e sensori

Ciascun modulo viene fornito con due canali di input per la vibrazione dell’albero, la vibrazione dei cuscinetti, la posizione dell’albero e per le misurazioni chiave e di velocità; i moduli funzionano con più tipologie di sensori, come quelli a correnti indotte o sensori piezoelettrici. 

Uscite

I segnali di uscita digitali e analogici sono disponibili direttamente sul modulo sia per lo spegnimento diretto del macchinario sia per l’inoltro a sistemi PLC o DCS esterni. Ciascuna uscita è liberamente configurabile per la supervisione del limite e la generazione di allarmi, oppure per l’inoltro del valore della misurazione. Le uscite di segnale bufferizzate vengono utilizzate per ciascun canale di ingresso, e sono disponibili per l’installazione, la risoluzione dei problemi e l’analisi rapida tramite un PC collegato.

Installazione e custodia

Il dispositivo CSI 3000 è un’unità di protezione indipendente che può essere installata con facilità sul campo, senza che siano necessari troppi ulteriori cablaggi. Collega alimentatore e sensori da 24 volt e il modulo sarà pronto ad avviare il monitoraggio. Poiché CSI 3000 viene fornito con la sua robusta custodia da campo, non è necessaria una scatola di giunzione aggiuntiva.

Abilitare JavaScript per utilizzare questo sito Web.