Sistemi pneumatici per treni ad alta velocità

Tecnologie pneumatiche e di controllo per il settore ferroviario

Le soluzioni pneumatiche e gli interruttori di prossimità specifici per il settore ferroviario, uniti a lunghi anni di esperienza, fanno di Emerson un partner affidabile

Sistemi pneumatici per treni passeggeri

Azionamento e controllo: Emerson è la prima scelta per il settore ferroviario

Per trasportare quotidianamente grandi quantità di merci e passeggeri è necessario affidarsi a un partner e a una tecnologia che offrano certezze. Emerson è il partner ideale.
 
Abbiamo una lunga storia e anni di esperienza nel settore ferroviario, uniti a una gamma di prodotti che offre tecnologie robuste e intelligenti in grado di soddisfare i requisiti specifici del settore.
 
I nostri tecnici posseggono la competenza nel settore ferroviario necessaria per portare innovazione e parlare la lingua dei nostri clienti, mentre le nostre soluzioni soddisfano tutte le direttive e gli standard specifici delle ferrovie di tutto il mondo.
 

Scopri di più...
Fare clic per continuare la lettura Azionamento e controllo: Emerson è la prima scelta per il settore ferroviario

Direttive e standard ferroviari

Sulla scorta di tendenze quali la globalizzazione, la digitalizzazione e la protezione dell'ambiente, si rende necessaria una continua evoluzione di tutti i componenti e i sistemi utilizzati nel trasporto ferroviario. 

Allo stesso tempo, tutti i prodotti devono soddisfare i requisiti di sicurezza e affidabilità tenendo conto di tutte le norme nazionali e internazionali associate, come la norma EN 45545.

Scopri come implementare soluzioni pneumatiche ideali e a prova di futuro, conformi agli standard più recenti del settore ferroviario e in grado di aiutare a gestire in modo affidabile le sfide quotidiane del settore. 

Scopri di più...
Fare clic per continuare la lettura Direttive e standard ferroviari
I sistemi pneumatici ferroviari devono essere conformi a norme quali EN 45545, EN 50155, EN 61373
Livellamento del treno mediante valvole pneumatiche ferroviarie in una stazione mentre i passeggeri sono in attesa

Soluzioni per il controllo di livellamento e freni

Le soluzioni pneumatiche di Emerson sono affidabili, sicure, durevoli e convenienti e soprattutto garantiscono un controllo affidabile e preciso del livellamento e dei freni dei treni. Ciò consente un rapido allineamento alle diverse altezze delle banchine, brevi fermate in stazione e un trasporto ferroviario più efficiente ed economico. 

In questo case study (applicazione realizzata) di un cliente, scoprirai come abbiamo aiutato i treni di Londra a essere più veloci ed efficienti, riducendo nel contempo il consumo d'aria del 50%.
 

Scopri di più...
Fare clic per continuare la lettura Soluzioni per il controllo di livellamento e freni

Soluzioni per i comandi del pantografo

La sfida posta dai sistemi a pantografo consiste nel mantenere in modo affidabile e costante il contatto tra strisce di carbonio del pantografo e catenaria.

Le soluzioni pneumatiche intelligenti e robuste AVENTICS di Emerson garantiscono un controllo della pressione molto preciso, caratteristica che le rende ideali per le applicazioni a pantografo. Le soluzioni si possono personalizzare per soddisfare i requisiti di qualsiasi sistema a pantografo, indipendentemente da dimensioni, tensione o posizione. Leggi un'applicazione di esempio nella nostra storia di successo del cliente.

Scopri di più...
Fare clic per continuare la lettura Soluzioni per i comandi del pantografo
Sistema a pantografo su treno con valvole pneumatiche e cilindri a soffietto
Vagoni merci che scaricano merce sfusa utilizzando cilindri e valvole ferroviari

Soluzioni per lo scarico di vagoni merci

Lo scarico di merci sfuse è un'attività difficile e imprevedibile a cui possono resistere solo i materiali e i design più robusti. Emerson offre soluzioni pneumatiche robuste per lo scarico rapido e sicuro di merci sfuse dai vagoni ferroviari. I nostri prodotti specializzati, come i cilindri pneumatici per vagoni AVENTICS, hanno una lunga tradizione di affidabilità e sono pre-testati e pronti per una consegna rapidissima. I nostri prodotti possono vantare una lunga durata, grazie al design e alla selezione di materiali robusti.

Scopri di più...
Fare clic per continuare la lettura Soluzioni per lo scarico di vagoni merci
Binario ferroviario soluzioni pneumatiche e switch di prossimità Emerson

Resta aggiornato con Emerson

Ricevi le ultime novità di Emerson Automation Solutions direttamente nella tua casella di posta.

Registrati oggi
Abilitare JavaScript per utilizzare questo sito Web.