Soluzioni per il taglio di precisione per una lavorazione più rapida

Se tra le tue esigenze rientra l'imballaggio a tenuta, la lavorazione di tessuti non tessuti, il taglio di fogli o qualsiasi altra applicazione. Gli ultrasuoni sono la soluzione giusta per te. Gli ultrasuoni permettono di eliminare i materiali di consumo, consentono velocità più elevate, riducono lo scarto e il consumo energetico grazie a lame vibranti ad alta frequenza che impediscono l'inceppamento di cibo, gomma o pellicole in plastica, aumentando così la resistenza all'usura delle macchine utensili.

Scopri di più...
Fare clic per continuare la lettura Soluzioni per il taglio di precisione per una lavorazione più rapida
default-emerson-thumb

Mike Mediana explains 30-kHz Branson Ultrasonic Cutter at Pack Expo

Ultime notizie

Emerson Enables Clear-on-Clear Welding of Medical Devices with Branson STTIr® Laser Weld Technology

STTlr laser technology enables clear-on-clear, particular free, precise weld joints with superior aesthetic quality.

Emerson Showcases Branson Ultrasonic Omni Precision Cleaning System Ideal for Accurate Cleaning...

The system is specially designed to provide superior precision cleaning of small and medium sized items.

La nuova saldatrice laser di Emerson automatizza l'assemblaggio di piccoli componenti in plastica...

Il sistema Branson GLX-1 offre una soluzione di processo per una saldatura precisa, pulita, ripetibile e priva di vibrazioni
Abilitare JavaScript per utilizzare questo sito Web.