Virtual Advisor è uno strumento potente al servizio degli operatori e promuove l'efficienza

Ovation Virtual Advisor di Emerson è un assistente basato sull'intelligenza artificiale strettamente integrato nella piattaforma di automazione Ovation 4.0. Utilizzando modelli locali sicuri, Advisor fornisce assistenza in tempo reale e supporto per la risoluzione dei problemi, riducendo drasticamente gli interventi di manutenzione e i tempi di fermo e consentendo agli operatori di ottimizzare le prestazioni del sistema.

Gli operatori possono interagire con Advisor per reagire rapidamente recuperando la documentazione, eseguendo le operazioni di risoluzione dei problemi e scoprendo opportunità di ottimizzazione, tutto mediante un'interazione con il linguaggio naturale.
 

Scopri di più...
Fare clic per continuare la lettura Virtual Advisor è uno strumento potente al servizio degli operatori e promuove l'efficienza
Ovation Virtual Advisor

Cosa posso fare con Ovation Virtual Advisor?

Scopri
Scopri

Accesso rapido alle informazioni del sistema Ovation mediante un'interfaccia utente intuitiva

Risoluzione dei problemi
Risoluzione dei problemi

Rileva, diagnostica e risolvi i potenziali problemi del sistema Ovation

Personalizza
Personalizza

Crea, aggiorna e migliora i modelli di intelligenza artificiale locali pre-addestrati di Ovation

Tecnologie in evidenza

Tecnologia digital twin Ovation

La tecnologia digital twin di Ovation integra una simulazione ad alta fedeltà con il sistema di controllo per offrire una formazione accurata degli operatori, restare al passo con le modifiche apportate al processo e convalidare la logica di controllo senza impatti sul funzionamento dell'impianto.

Tecnologia digital twin Ovation

Prognostica per impianti Ovation

Il software di prognostica per impianti Ovation di Emerson utilizza regole predefinite, modellazione complessa, intelligenza artificiale e machine learning che si integrano per avvisare e guidare gli operatori, che possono così intraprendere azioni immediate e specifiche, oppure per configurare il sistema di controllo affinché faccia altrettanto.

Prognostica per impianti Ovation

Operazioni in remoto con Ovation

I centri operativi remoti consentono alle aziende di pubblica utilità di ottimizzare le risorse e migliorare le prestazioni in un panorama in rapida evoluzione. La piattaforma Ovation offre un accesso in tempo reale agli asset geograficamente dispersi, per ottenere risposte più rapide e accurate. 

Operazioni in remoto con Ovation

Applicazioni avanzate Ovation

Le tecniche di ottimizzazione su misura, il controllo basato su modelli, la previsione dinamica, l'intelligenza applicata e le funzionalità di analisi nelle applicazioni avanzate Ovation migliorano le prestazioni degli asset, la flessibilità operativa, l'affidabilità, la protezione dell'ambiente e la domanda.

Applicazioni avanzate Ovation

Soluzioni per reti sostenibili

Le soluzioni per le reti sostenibili di Emerson trasformano un’energia imprevedibile, rinnovabile e distribuita in alimentazione prevedibile e affidabile, utilizzando previsioni della domanda in tempo reale, visibilità operativa e analisi.

Soluzioni per reti sostenibili

Power and Water Cybersecurity Suite (PWCS)

Una serie di strumenti avanzati appositamente creati per aiutare gli utenti dell'automazione nei settori dell'energia e dell'acqua a proteggere le risorse critiche senza interruzioni del processo. La suite di Emerson offre una gestione della sicurezza in grado di semplificare la soddisfazione degli obblighi di conformità e regolamentari.

Power and Water Cybersecurity Suite (PWCS)
Casi di valore prodotto dall'intelligenza artificiale
Casi di valore prodotto dall'intelligenza artificiale
Casi di valore prodotto dall'intelligenza artificiale

Casi di valore prodotto dall'intelligenza artificiale

Combinando una lunga esperienza nel settore e nelle tecnologie di automazione con una storia da leader nell'innovazione con l'intelligenza artificiale, Emerson ha adottato un approccio diversificato per migliorare la produttività in tutti i settori industriali.

Rendere più efficace l'opera della forza lavoro

Gli advisor basati sull'intelligenza artificiale automatizzano le attività di routine, per consentire al personale dell'impianto di concentrarsi su attività di maggior valore. In collaborazione con gli operatori Ovation Virtual Advisor ottimizza i flussi di lavoro, aiuta a diagnosticare i problemi e fornisce indicazioni sulle azioni di controllo.

Casi di valore prodotto dall'intelligenza artificiale
Maggiore velocità

Le piattaforme basate sull'intelligenza artificiale offrono accesso immediato a dati fondamentali, supportando i dipendenti nella gestione di flussi di lavoro complessi e nella risoluzione efficiente dei problemi. In tal modo si velocizza la risoluzione dei problemi e si forniscono alle aziende le conoscenze necessarie per eseguire le attività in modo più efficiente e rispondere rapidamente ad ambienti commerciali in continua evoluzione.

Casi di valore prodotto dall'intelligenza artificiale
Semplificazione dei dati più complessi

I sistemi basati sull'intelligenza artificiale elaborano ampi set di dati per scoprire pattern e informazioni spesso non rilevati dagli esseri umani. Questi sistemi migliorano il processo decisionale, ottimizzano l'allocazione delle risorse e garantiscono l'efficienza operativa. Il risultato è una riduzione delle interruzioni del processo con un sensibile miglioramento delle operazioni dell'impianto.

Casi di valore prodotto dall'intelligenza artificiale
Abilitare JavaScript per utilizzare questo sito Web.