Gli attuatori Shafer e i relativi componenti di controllo sono in uso da 70 anni in oltre 100.000 applicazioni di condutture collaudate sul campo. La nuova Shafer Emissions Controlled Actuation Technology (ECAT) ingloba le caratteristiche funzionali degli attuatori a segmenti oscillanti rotanti in un design innovativo, eliminando le emissioni normalmente associate ai sistemi gas su petrolio.
L’ECAT è una soluzione valida per le aree densamente popolate in cui l’odore del gas naturale rappresenta un problema per i residenti. È compatibile con gli articoli Shafer già presenti. L’ECAT può essere comodamente acquistata come aggiornamento per la maggior parte delle installazioni esistenti.
Scopri di più...
Fare clic per continuare la lettura Attuazione delle valvole a zero emissioni per le condutture di gas naturale