Famiglia di interruttori TopWorx GO

Una soluzione di rilevamento versatile per gli ambienti più difficili

L'interruttore TopWorx™ GO™ di Emerson è una soluzione di rilevamento estremamente versatile progettata per gli ambienti e le applicazioni più difficili. Esegue il rilevamento come un interruttore di prossimità e funziona come un interruttore di fine corsa, offrendo una maggiore affidabilità anche nelle condizioni in cui gli interruttori convenzionali si guastano. L'interruttore GO garantisce un rilevamento di prossimità affidabile e duraturo nelle condizioni più difficili e il suo design innovativo ed esclusivo offre prestazioni elevate semplificate e senza necessità di manutenzione. 

Scopri di più...
Fare clic per continuare la lettura Una soluzione di rilevamento versatile per gli ambienti più difficili

Quanto è difficile il tuo ambiente?

Ambienti pericolosi

L'interruttore TopWorx GO è progettato per funzionare nei casi in cui temperatura, pressione, radioattività e potenziale di combustione elevati rappresentano sfide costanti. Oltre alle applicazioni per temperature elevate fino a +204 °C, temperature basse fino a -50 °C e applicazioni sottomarine fino a 7.010 m, questi prodotti a prova di fiamma/a prova di esplosione, non infiammabili, a sicurezza intrinseca, sono idonei per l'uso in aree pericolose con la disponibilità di certificazioni sia globali che regionali

Luoghi remoti

La mancanza di visibilità e accesso e gli alti costi dei guasti rendono l'affidabilità un componente essenziale della tecnologia di rilevamento. L'interruttore TopWorx GO è un dispositivo che non necessita di manutenzione e rappresenta la soluzione ideale per applicazioni nella produzione a monte di petrolio, nei settori minerario, agricolo e in altri settori. Il suo design interno semplice è basato sull'attivazione di prossimità per l'apertura e la chiusura di un contatto a secco (non è necessaria alimentazione o calibrazione) e resiste alle perdite e alle cadute di tensione. 

Utilizzo poco frequente

Molte applicazioni industriali mission-critical, in particolare le funzioni di sicurezza, devono essere rinforzate ed essere in grado di funzionare a prescindere dalla durata degli intervalli di funzionamento e dal funzionamento dei sistemi adiacenti. Grazie al design semplificato, che non richiede alimentazione, calibrazione e manutenzione, il rilevamento di prossimità del contatto a secco dell'interruttore TopWorx GO offre agli operatori la sicurezza che i sistemi di sensori non si guasteranno nei momenti in cui sono maggiormente necessari.

Condizioni difficili

L'interruttore TopWorx GO incorpora una struttura monopezzo in acciaio inossidabile e un design sigillato, mentre l'uso dell'attivazione magnetica elimina la necessità di alimentazione. Grazie a questo design semplice ma robusto, l'interruttore GO è resistente ai fulmini e alle fluttuazioni elettriche, offre un'elevata tolleranza a vibrazioni e urti e può funzionare in un'ampia gamma di temperature (da -50 a +200 °C). L'interruttore GO è certificato a livello globale e regionale per l'uso in ambienti polverosi e umidi, inclusi ambienti sommersi, con grado di protezione fino a IP68.

Aree inaccessibili

I sensori sono spesso utilizzati in aree di macchinari difficili da raggiungere o all'interno di applicazioni mission-critical che non possono essere arrestate o aperte, come i sistemi di serbatoi. Grazie alle diverse opzioni di montaggio e cablaggio e ai modelli con distanza di rilevamento estesa, l'interruttore TopWorx GO può essere installato in numerose posizioni difficili, mentre il suo design a elevata durata e che non necessita di manutenzione contribuisce a evitare costose interruzioni ed eventi di sicurezza.

Interruttore TopWorx GO nella neve

Una combinazione versatile di interruttore di prossimità e interruttore di fine corsa

L'interruttore TopWorx GO utilizza magneti per rilevare un target di metallo ferroso o magnetico e, come gli altri interruttori di prossimità, non ha parti esposte e mobili. Come un interruttore di fine corsa, fornisce letture altamente precise ed è adatto per un'ampia gamma di applicazioni industriali. Combinando queste funzionalità, l'interruttore GO richiede una manutenzione decisamente inferiore rispetto agli interruttori di fine corsa tradizionali e funziona in ambienti difficili ed estremi che spesso impediscono l'uso di altre tecnologie, come i sensori induttivi o capacitivi. 

Scopri di più...
Fare clic per continuare la lettura Una combinazione versatile di interruttore di prossimità e interruttore di fine corsa

Scegli il tuo design

Modelli quadrati

I modelli quadrati degli interruttori TopWorx GO sono sostituzioni ideali per interruttori di fine corsa meccanici tradizionali. In genere sono utilizzati per applicazioni di rilevamento esteso che richiedono una minore precisione e sono disponibili in variazioni con rilevamento laterale e di estremità. Due magneti interni, di cui uno più dominante, influenzano la posizione di un'armatura che sostiene i contatti sigillati. Un target di materiale ferroso o magnetico che entra nell'area di rilevamento devia il campo del flusso magnetico e rende l'altro magnete più dominante, con conseguente chiusura dei contatti dell'armatura e generazione di un segnale.

Modelli tondi

Gli interruttori TopWorx GO tondi sono ideali per l'utilizzo in ambienti difficili e pericolosi, altamente regolati, in cui la precisione è fondamentale. I magneti interni sono allineati per respingersi, tenendo i contatti in una posizione polarizzata. Un target di materiale ferroso o magnetico che entra nell'area di rilevamento attrae il magnete interno primario, superando la posizione polarizzata dei contatti sigillati, chiudendoli e generando un segnale. Con una struttura in acciaio inossidabile, una connettività elettrica flessibile e certificazioni globali e regionali, gli interruttori GO tondi offrono prestazioni superiori a quelle degli interruttori di prossimità induttivi nelle applicazioni più difficili.

Distanza di rilevamento estesa

In molte applicazioni industriali, meccanismi approssimati o limitazioni di spazio fisico significano che gli interruttori di prossimità o di fine corsa non possono essere installati entro i limiti di esercizio normali. I modelli dell'interruttore TopWorx GO risolvono questo problema utilizzando magneti opzionali in grado di estendere la distanza di rilevamento fino a 10 volte rispetto a quella di un target di metallo ferroso standard. Il corpo robusto e la risposta a contatto a secco e a scatto li rendono la sostituzione ideale in applicazioni di interruttori meccanici di fine corsa problematiche, come ponti ferroviari, chiuse e dighe e macchinari pesanti.

Opzioni di cablaggio

A parte il Modello 7L, i prodotti GO non richiedono l'alimentazione e sono disponibili diverse opzioni di cablaggio che possono contribuire a semplificare l'installazione e la manutenzione. I nostri interruttori possono essere cablati per CA o CC, N/A o N/C, NPN o PNP, in serie o in parallelo, e possono essere dotati di morsettiera, conduttori, vari cavi, connettori a scollegamento rapido, scatole di derivazione e altre funzioni opzionali. Per la massima flessibilità, combinare gli interruttori GO con un trasmettitore wireless discreto Rosemount, come il modello 702.

Bulloneria di montaggio

Emerson fornisce un'ampia gamma di staffe di montaggio standard per l'interruttore TopWorx GO che possono essere installate in modo sicuro senza interferire con il funzionamento dell'interruttore o di altre apparecchiature. Inoltre, i nostri ingegneri possono utilizzare le nostre staffe VIP per fornire soluzioni di montaggio personalizzate in grado di rispondere a layout non convenzionali e spazi ridotti, progettando una soluzione in-house, tramite terze parti, o aiutando il cliente con la propria soluzione di progettazione.

Certificato per applicazioni su energia nucleare

Il nostro interruttore TopWorx™ GO™ per applicazioni su energia nucleare elimina la necessità di effettuare regolazioni e riparazioni, riducendo l'esposizione del lavoratore a REM in conformità ai requisiti di sicurezza ALARA. Questi dispositivi utilizzano una molla magnetica in luogo di una fisica, con conseguente ripetibilità elevata ed eliminazione di punti di usura fisica e ambientale. Una volta installati, non sarà più necessario preoccuparsi dei problemi di manutenzione che causano interruzioni non programmate, consentendo di concentrarsi sulle attività ad alta priorità in un ambiente senza stress.

Domande frequenti sull'interruttore GO

L'interruttore GO fornisce un rilevamento di prossimità affidabile e durevole nelle condizioni più difficili. Grazie a una tecnologia esclusiva, l'interruttore GO si dimostra migliore di tutti gli altri tipi di sensori in applicazioni che richiedono affidabilità e durata elevate.

Cos'è l'interruttore GO?
Come funziona un interruttore GO?
Quali sono i diversi tipi di interruttori GO?
L'interruttore GO può essere utilizzato in aree pericolose?
Quali sono i limiti di temperatura dell'interruttore GO?
Scopri di più...
Fare clic per continuare la lettura Domande frequenti sull'interruttore GO
Vista panoramica sulla produzione industriale

Scopri altre soluzioni per le applicazioni critiche.

Le soluzioni TopWorx offrono affidabilità elevata e flessibilità di installazione, aumentando al contempo la redditività e riducendo i tempi di fermo nelle applicazioni più complesse ed esigenti.

VISITA IL SITO WEB
Abilitare JavaScript per utilizzare questo sito Web.