Affidabilità DeltaV

Affidabilità DeltaV

Vantaggi competitivi grazie all'utilizzo di apparecchiature affidabili

Valutazione rapida delle condizioni delle apparecchiature per regolazioni in tempo reale

Integrando informazioni diagnostiche dal campo con il sistema di controllo, gli operatori possono valutare rapidamente le condizioni di strumenti, valvole e apparecchiature meccaniche in modo da effettuare regolazioni in tempo reale per potenziare rendimento e qualità. DeltaV è in grado di ricevere da CSI 6500 allarmi critici sullo stato dei macchinari, fornendo così agli operatori le informazioni necessarie per intervenire e proteggere le condizioni delle apparecchiature meccaniche. Grazie all'integrazione con AMS Device Manager, gli operatori possono ridurre in modo significativo i tempi per la messa in servizio durante l'avviamento.

Scopri di più...
Fare clic per continuare la lettura Valutazione rapida delle condizioni delle apparecchiature per regolazioni in tempo reale
Servizi per l'affidabilità e la sicurezza informatica

Prodotti




Come funziona

Prendi decisioni informate

Conoscere e comprendere le condizioni del dispositivo da campo consente di raggiungere gli obiettivi operativi prefissati. Gli allarmi sullo stato del dispositivo visualizzati dall'operatore forniscono le informazioni necessarie per intervenire con aggiustamenti in tempo reale e proteggere quindi apparecchiature, qualità e rendimento.

Riduci i tempi di start-up

Riduci i tempi di messa in opera fino all'80% con la combinazione di AMS Device Manager e del sistema DeltaV. Utilizzando modelli di dispositivo è possibile definire le configurazioni, quindi applicare in blocco i modelli ai diversi dispositivi. Questa configurazione dati in serie significa che è possibile impostare il modello una volta e applicarlo a vari dispositivi contemporaneamente. È inoltre possibile convalidare rapidamente le configurazioni con strumenti di reportistica incorporati.

Aumento della disponibilità dell'impianto

Sarà possibile ottenere un controllo sostenibile solo mediante informazioni fondate e attendibili sullo stato dei dispositivi e sul campo. Il sistema DeltaV utilizza dati convalidati e informazioni sulle condizioni dei macchinari ricavati dalle apparecchiature da campo intelligenti per assicurare che venga intrapresa l'azione di controllo appropriata, prevenendo fermi macchina non pianificati in caso di guasto. Le strategie critiche vengono eseguite in un ambiente resistente, ad alta velocità e (opzionalmente) ridondante.

Abilitare JavaScript per utilizzare questo sito Web.