Sistema per la gestione di energia accumulata

Sistema per la gestione di energia accumulata

Ottimizza le operazioni del sistema di stoccaggio dell'energia in batterie (BESS) con la tecnologia EMS (Energy Management System) collaudata sul campo.

Una chiara visibilità operativa ottimizza prestazioni e redditività

Il software e le tecnologie di Emerson per la gestione energetica delle batterie forniscono in modo sicuro dati cronologici e in tempo reale alle principali parti interessate, fornendo informazioni accurate e fruibili che migliorano il processo decisionale migliore e ottimizzano i ricavi.

La nostra soluzione flessibile può essere adattata per soddisfare le esigenze di sistemi di stoccaggio in batterie indipendenti o applicazioni ibride che includano energia solare, eolica e idroelettrica, offrendo una visibilità operativa completa su tutti gli asset, al fine di aumentare le prestazioni, migliorare l'efficienza e ridurre i costi.

Scopri di più...
Fare clic per continuare la lettura Una chiara visibilità operativa ottimizza prestazioni e redditività
Ingegnere presso sistema per la gestione di energia accumulata

Vantaggi per gli stakeholder

servizi di pubblica utilità regolamentati e deregolamentati

Servizi di pubblica utilità regolamentati e deregolamentati

La visibilità operativa completa migliora la resilienza della rete grazie a uno stoccaggio affidabile, sicuro e con un ottimo rapporto prezzo/prestazioni.

Produttori indipendenti di energia

Produttori indipendenti di energia

Il monitoraggio e il controllo dei KPI in tempo reale ottimizzano redditività e prestazioni.

Gestione di operazioni e manutenzione

Gestione di operazioni e manutenzione

Le strategie comprovate di gestione delle prestazioni degli asset aumentano affidabilità e disponibilità.

Sviluppatori di progetti

Sviluppatori di progetti

Collabora con gli esperti di energia rinnovabile per ridurre al minimo i rischi e i costi di esecuzione del progetto.

Funzionalità per la gestione energetica

Ottimizza l'arbitraggio dell'energia e i ricavi programmando automaticamente il sistema di stoccaggio dell'energia in batterie per caricare durante i periodi a basso costo e scaricare quando i prezzi sono più alti.

Coordina in modo efficiente il dispacciamento dell'energia accumulata dalle batterie per ridurre il carico su fonti che generano picchi, configurando il sistema di gestione delle batterie in modo da caricare e accumulare energia nei periodi di generazione in eccesso e scaricare o erogare energia nei periodi di domanda in eccesso.

Contribuisci alla stabilità della rete utilizzando lo stoccaggio in batterie per servizi di rete quali la risposta in frequenza e la regolazione della tensione. Reagisci rapidamente agli squilibri a breve termine di offerta e domanda utilizzando un controllo attivo (frequenza) o reattivo (tensione).

Garantisci un funzionamento affidabile del sistema di alimentazione implementando uno stoccaggio in batterie che non produce emissioni come una forma di riserva rotante, non rotante o supplementare. Un monitoraggio attento dello stato di carica conferma la disponibilità del dispositivo a fornire rapidamente la potenza accumulata in risposta a eventi di emergenza, come un'interruzione dell'alimentazione o durante i periodi di domanda elevata.

Fornisci servizi energetici per black start o backup utilizzando l'energia della batteria in sito, evitando i costi del combustibile e le emissioni dei tradizionali generatori per black start. Alimenta rapidamente gli asset che generano energia o utilizza l'alimentazione stoccata per evitare costose interruzioni e consentire le normali operazioni dopo un guasto o un blackout a livello di sistema.

Abilitare JavaScript per utilizzare questo sito Web.