Soluzioni meccaniche Emerson

Soluzioni meccaniche Emerson

Retrofit meccanici in grado di migliorare le operazioni e le prestazioni dell'impianto di produzione di energia.

Retrofit meccanici ingegnerizzati per prestazioni ottimali

Progettate per migliorare l'affidabilità e le prestazioni a lungo termine, le soluzioni meccaniche Emerson aiutano a prevenire trip imprevisti, a limitare i problemi di contaminazione dei fluidi e a ridurre i fermi macchina non programmati. I nostri dispositivi sono stati progettati utilizzando le tecnologie più avanzate del settore che soddisfano gli standard API oltre alle strategie di controllo Ovation comprovate sul campo per ottenere e mantenere prestazioni ottimali.

Scopri di più...
Fare clic per continuare la lettura Retrofit meccanici ingegnerizzati per prestazioni ottimali
Gruppo attuatore idraulico LVDT doppio - Emerson

Soluzioni meccaniche

Conversioni da MHC a EHC

  • La modernizzazione delle apparecchiature per il controllo idraulico-meccanico a bassa pressione in sistemi elettro-idraulici ad alta pressione migliora l'affidabilità
  • Il posizionamento esatto delle valvole e i tempi di risposta più rapidi a carichi in megawatt, velocità impostate o comandi di apertura/chiusura/trip migliorano le prestazioni
  • L'integrazione dei dati di diagnostica meccanica nel sistema di controllo Ovation rende più efficaci le operazioni di risoluzione dei problemi
  • Le scansioni laser PCMM 3D garantiscono l'integrazione senza problemi di apparecchiature nuove o esistenti, riducono le modifiche sul campo e i tempi di installazione

Protezione elettronica da sovraccarichi

  • Controllo di velocità preciso, azzeramento e avanzamento aiutano a proteggere la turbina da eventi di sovraccarico potenzialmente catastrofici
  • Il design ridondante e a prova di guasto riduce i trip imprevisti e migliora l'affidabilità
  • Opzioni per la conservazione dei sensori esistenti o l'integrazione staffe per sensori personalizzate con apparecchiature OEM aiutano a non compromettere i limiti di budget e pianificazione 

Aggiornamenti trip

  • La depressurizzazione della testata di trip rapida e affidabile impedisce la generazione di condizioni di sovraccarico delle turbine
  • Il design a prova di guasto con il sistema di voto 2 su 3 riduce i trip imprevisti
  • La possibilità di testare online la pressione verso il sistema di controllo elimina la necessità di effettivi trip della turbina
  • La manopola di trip manuale opzionale fornisce funzionalità di trip idraulico di emergenza per migliorare la protezione della turbina
  • I filtri dell'olio idraulico o lubrificante rimuovono le particelle che contaminano il fluido

Retrofit regolatore idraulico digitale

  • La sostituzione dei controlli meccanici, collegamenti e dispositivi di retroazione obsoleti con strumentazioni e idrauliche moderne migliora le operazioni
  • Il controllo ridondante dell'idraulica e le funzionalità di tripping migliorano l'affidabilità
  • La reazione accurata, ripetibile e tempestiva alle modifiche di impostazioni e frequenze migliora il controllo della saracinesca
  • La progettazione semplificata grazie alla riduzione del numero di convertitori di segnale tra sistema di controllo e strumentazione sul campo riduce i rischi correlati alle comunicazioni e i costi di manutenzione

Aggiornamenti retroazione posizione

  • Retroazione per posizionamento della corsa della valvola accurata e ripetibile con tempi di risposta ad alta velocità migliorano il controllo e la sicurezza delle turbine
  • La ridondanza singola, doppia o tripla riduce il rischio di tempi di indisponibilità dell'impianto non pianificati
  • Il design moderno si integra con facilità nei gruppi OEM, elimina i problemi di obsolescenza, protegge l'apparecchiatura e riduce i costi di manutenzione

Aggiornamenti meccanici









Case Study e video

Turbine mechanical solutions to replace old and inefficient hydraulic or mechanical equipment.

Alert Plant Operations When Rotating Equipment Problems Pose a Threat

Comunica con noi

Abilitare JavaScript per utilizzare questo sito Web.