Sistemi di controllo per le turbine Ansaldo Energia

Sistemi di controllo per le turbine Ansaldo Energia

Controlli ad alte prestazioni per funzionamento affidabile e flessibile delle turbine

Soluzioni di controllo comprovate sul campo per le turbine a gas Ansaldo Energia

Ovation è considerata un produttore di parti originali (OEM) per i sistemi di controllo delle turbine a gas di classe avanzata di Ansaldo Energia. Tra queste sono incluse le turbine a gas Ansaldo Energia classe F GT26 e AE94.3A e la nuova unità classe H GT36.

Ovation soddisfa i rigorosi requisiti di prestazioni e affidabilità definiti da Ansaldo Energia per l'azionamento di queste macchine e garantisce prestazioni e affidabilità elevate come standard per le suddette turbine a gas di classe avanzata.

Scopri di più...
Fare clic per continuare la lettura Soluzioni di controllo comprovate sul campo per le turbine a gas Ansaldo Energia
Sistemi di controllo delle turbine Ansaldo Energia

Tipi di turbine Ansaldo Energia

GT26 e GT36

I prodotti Ovation sono considerati OEM per le turbine a gas GT26 e GT36 di nuova costruzione e sono dotati di controller ridondanti, reti Ethernet veloci, sistema di sicurezza SIL3 integrato, registrazione dei dati ad alta velocità e sicurezza informatica leader sul mercato, per offrire prestazioni elevate e controlli affidabili in applicazioni sia ad albero singolo che a più alberi. In collaborazione con Ansaldo Energia, Emerson offre inoltre retrofit di sistemi di controllo Ovation per i sistemi Egatrol basati su Advant e Controgas basati su Alspa su tutte le turbine GT26 già installate.

AE94.3A

I prodotti Ovation sono considerati OEM per le turbine a gas AE94.3A di nuova costruzione e sono dotati di controller ridondanti, reti Ethernet veloci, sistema di sicurezza SIL3 integrato, registrazione dei dati ad alta velocità e sicurezza informatica leader sul mercato, per offrire prestazioni elevate e controlli affidabili in applicazioni di ciclo semplice e combinato.

In collaborazione con Ansaldo Energia, Emerson offre inoltre retrofit di sistemi di controllo Ovation per i precedenti sistemi ABB e Teleperm sulle turbine di serie AE già installate.

Abilitare JavaScript per utilizzare questo sito Web.