ge-gas-turbine-control-system-banner

Sistemi di controllo per turbine industriali e di picco

Controlli ad alte prestazioni per un funzionamento affidabile e flessibile delle turbine.

Soluzioni di aggiornamento per turbine a gas di picco ed industriali

Emerson fornisce soluzioni di controllo per una vasta gamma di turbine a gas industriali e di picco di quasi tutti i principali produttori, per modelli aeroderivativi e per impieghi gravosi. Le nostre soluzioni collaudate sono attive in impianti chimici, impianti di estrazione di petrolio e gas e centrali di cogenerazione/produzione energetica in tutto il mondo, su turbine a gas prodotte dagli anni '60 fino alle più recenti di classe F.

Scopri di più...
Fare clic per continuare la lettura Soluzioni di aggiornamento per turbine a gas di picco ed industriali
industrial-turbine-control-cabinet

Soluzioni per turbine a gas di picco ed industriali

Turbine a gas di picco

Ovation è un sistema di controllo riconosciuto a livello globale e collaudato sul campo per turbine a gas di picco dei principali produttori tra cui GE, Siemens, Pratt & Whitney, Rolls-Royce, Alstom ed altri. I nostri sistemi offrono grande affidabilità, avviamento rapido ed alta flessibilità per soddisfare le necessità delle centrali di picco, anche in località remote senza supervisione. Emerson dispone di una gamma completa di soluzioni di aggiornamento per strumentazioni e sistemi per turbine per migliorare ulteriormente prestazioni ed affidabilità.

Produzione energetica industriale

Gli impianti industriali e di cogenerazione dipendono dalle turbine per la produzione di energia e spesso fanno fatica a mantenere in funzione il processo. Emerson conosce la necessità di affidabilità di queste risorse critiche ed Ovation ha dimostrato sul campo la propria capacità di offrire alta affidabilità per tali turbine a gas. Come opzione, offriamo un sistema di sicurezza integrato per una protezione fino al livello SIL3. Tra le altre opzioni si trovano protezione da eccitazione e vibrazioni integrata ed aggiornamenti per l'affidabilità delle turbine.

Trasmissioni meccaniche

Il gruppo di controllo per compressori di Emerson fornisce analisi dei compressori e soluzioni tecniche complete per controllare ed ottimizzare in sicurezza l'intero compressore ed i relativi processi, garantendo il funzionamento più efficiente dell'impianto. L'integrazione del controllo di turbina e compressore in un singolo controllore garantisce un controllo più rigido, una manutenzione più semplice e facilità di utilizzo. Tra le opzioni si trovano protezione di sicurezza SIL3 integrata, oltre ad aggiornamenti per valvole e sistemi di strumentazione.

Abilitare JavaScript per utilizzare questo sito Web.