Sistemi di controllo per le turbine Siemens

Sistemi di controllo per le turbine Siemens

Controlli ad alte prestazioni per un funzionamento affidabile e flessibile delle turbine.

Aggiornamenti testati sul campo per turbine a gas industriali e generatori di energia Siemens

Emerson dispone di oltre cinque decenni di esperienza con le turbine a gas Siemens grazie alla sua esperienza con Westinghouse in qualità di fornitore dei sistemi di controllo originali per tutte le turbine a gas e vapore Westinghouse.

Oggi Emerson continua a fornire sistemi di controllo moderni per tutte le turbine Siemens-Westinghouse, Siemens V e Siemens Industrial. I nostri sistemi rappresentano soluzioni completamente messe a punto per migrazioni dai sistemi originali, e sono stati testati sul campo su centinaia di turbine Siemens.

Scopri di più...
Fare clic per continuare la lettura Aggiornamenti testati sul campo per turbine a gas industriali e generatori di energia Siemens
Armadio di controllo per le turbine Siemens

Tipologie di turbine Siemens

Unità Siemens Westinghouse

La flotta Siemens-Westinghouse, in origine, veniva fornita con i controlli Westinghouse Distributed Processing Family (WDPF) o Teleperm XP (TXP). Emerson offre ricambi per il sistema di controllo moderno sia per WDPF che TXP su tutte le turbine a gas Siemens-Westinghouse. In qualità di OEM originario di queste turbine, offriamo soluzioni per esperti e aggiornamenti per l’intera flotta Siemens-Westinghouse. Gli accessori includono la protezione integrata contro le vibrazioni e contro le eccitazioni.

Unità Siemens V

Emerson fornisce sistemi di controllo per le unità della serie Siemens V, comprendenti ricambi drop-in per Teleperm ME (TME), Teleperm XP (TXP) e altri. I nostri sistemi sono di facile utilizzo, facili da mantenere e sono stati testati sul campo per la loro capacità di controllo di unità V64, V84 e V94. Utilizzare il sistema Ovation per il controllo delle turbine a gas, delle turbine a vapore e del Balance of Plant (BOP) offre i vantaggi prestazionali di una singola piattaforma. Gli accessori includono il sistema di sicurezza Ovation SIS per la protezione al livello SIL3.

Unità Siemens Industriali

Emerson offre un sistema di controllo per le turbine a gas Siemens Industrial, comprendenti le precedenti Ruston, Rolls-Royce e le passate unità Alstom. Oltre ai ricambi testati dei sistemi di controllo precedenti, comprendenti Rustronic, Entronic e ABB Advant, disponiamo di una gamma di soluzioni di aggiornamento per la strumentazione, per le valvole di misurazione del carburante e per sistemi ausiliari progettati per migliorare la precisione dei controlli e l’affidabilità di queste unità. Le altre opzioni includono sistemi di protezione collaudati per SIL.

Abilitare JavaScript per utilizzare questo sito Web.