Controllo dei parchi eolici

Controllo dei parchi eolici

Sistemi di controllo affidabili, flessibili e intelligenti per parchi eolici, costruiti sulla base di decenni di esperienza.

Sistemi collaudati sul campo ottimizzati per le sedi specifiche

Le turbine eoliche e i parchi eolici moderni si sono ampliati sempre di più in risposta all'aumento della domanda globale di energia controllata flessibile. Un parco eolico deve essere ottimizzato e controllato correttamente per essere bilanciato e conforme agli standard di rete necessari.

Il sistema di controllo per parchi eolici di Emerson è costituito da hardware collaudato sul campo, sviluppato per ambienti difficili on e off-shore, e software di automazione avanzato ottimizzato per la sede specifica.

Scopri di più...
Fare clic per continuare la lettura Sistemi collaudati sul campo ottimizzati per le sedi specifiche
Sistemi collaudati sul campo ottimizzati per le sedi specifiche
Vantaggi del controllo dei parchi eolici

Vantaggi del controllo dei parchi eolici

  • Progettato senza parti in movimento per garantire un'elevata affidabilità e una lunga durata
  • Supporta standard aperti e architettura flessibile per il controllo e la supervisione
  • Utilizza un hardware robusto, progettato specificamente per il funzionamento in ambienti difficili
  • Soluzione altamente scalabile, in grado di controllare fino a 2500 turbine eoliche in gruppi da 0 a 50
  • Completa integrazione SCADA per il controllo e il monitoraggio centralizzati di tutti i parchi eolici locali, regionali e globali
  • Soluzioni standard per la conformità al codice di rete
Scopri di più...
Fare clic per continuare la lettura Vantaggi del controllo dei parchi eolici

Domande frequenti sul controllo dei parchi eolici

Come vengono controllati i parchi eolici?
Che cosa include un sistema di controllo dei parchi eolici?
Scopri di più...
Fare clic per continuare la lettura Domande frequenti sul controllo dei parchi eolici
Abilitare JavaScript per utilizzare questo sito Web.