Visualizzatore Pro.Energy

Pro.Energy©: una soluzione software per l'efficienza e la sostenibilità

I sistemi di gestione dell'energia sono fondamentali per le aziende che desiderano ridurre i consumi, aumentare l'efficienza e implementare pratiche sostenibili. Pro.Energy© è una soluzione software aperta con connettività completa, interfacce intuitive, monitoraggio semplificato e solide capacità di acquisizione e analisi dei dati che consentono di definire e raggiungere obiettivi di consumo realistici.

Scopri di più...
Fare clic per continuare la lettura Pro.Energy©: una soluzione software per l'efficienza e la sostenibilità

Vantaggi di Pro.Energy©

Un metodo aperto, intuitivo e conveniente per il controllo dell'utilizzo dell'energia.

Icona di denaro

Semplice, veloce ed economicamente conveniente

Crea e configura progetti di monitoraggio dell'energia in pochi semplici passaggi.

Icona della connettività

Connettività e acquisizione dei dati

Collegamento semplificato a qualsiasi dispositivo di misura o analizzatore di rete nella struttura.

Icona di una ciminiera

Apertura e integrazione

La funzionalità NExT consente supervisione, allarmi, notifiche e logica di controllo.

Movicon Pro.Energy - Tecnologia software per l'efficienza energetica

Movicon Pro.Energy - Tecnologia software per l'efficienza energetica

Funzionalità

Energy Performance Indicators

Pro.Energy© include strumenti di analisi integrati con report, grafici e tabelle completi e pronti per l'uso. Gli indicatori EnPI (Energy Performance Indicators) sono fondamentali per una efficace analisi dei consumi, e supportano un uso efficiente dell'energia attraverso l’analisi e quindi la riduzione o eliminazione degli sprechi.

Pro.Energy© raccoglie tutti i dati vettoriali relativi all'energia e li conserva nei database. Gli strumenti di generazione di report sui dati generati possono essere personalizzati in modo semplice e affidabile in base alle esigenze. Oltre alle misurazioni di energia reale, il sistema registra anche misure virtuali definite in base alle specifiche dell'utente. In questo modo è possibile eseguire confronti tra comportamento reale e misure virtuali o utilizzare le misure virtuali per gestire e distribuire gruppi logici dell'energia, ad esempio sommando misuratori specifici. I gestori e gli operatori energetici possono ottenere rapporti analitici sofisticati e potenti basati su informazioni che consentono il rapido rilevamento e la risoluzione delle condizioni di spreco.

Certificazioni energetiche

Pro.Energy© è una soluzione completa, flessibile e comprensibile per la certificazione dei consumi energetici. Gli obiettivi di sostenibilità e l'aumento del costo dell'energia hanno reso questo obiettivo essenziale per tutte le aziende, indipendentemente dall'energia consumata.

Con l'efficacia a livello energetico si ottiene molto di più che un risparmio sui costi. Rendendo l'efficienza un obiettivo aziendale fondamentale, è possibile migliorare la reputazione della propria azienda come supporter dell'eco-sostenibilità. Le aziende che monitorano attentamente il proprio consumo energetico possono inoltre essere ammesse a beneficiare di vantaggiosi incentivi statali.

Pro.Energy© contribuisce a rendere l'efficienza energetica un investimento molto conveniente per il futuro. Questa soluzione può essere d'aiuto per stare al passo con le nuove normative che penalizzeranno gli utilizzatori di energia poco efficienti e assicurare l'adozione di meccanismi di riduzione senza costosi aggiornamenti obbligatori.

L'adozione di Pro.Energy© è semplice e intuitiva

Pro.Energy© rende più efficienti gli impianti grazie al rilevamento degli indicatori chiave (EnPIs) che consentono di ridurre i consumi e aumentare i profitti.

Visualizzatore Pro.Energy
Icona di un computer

Dashboard

Il modulo Pro. Energy© visualizza i dati raccolti in tempo reale sui dashboard. La grafica avanzata presenta indicatori di visualizzazione puliti e intuitivi e immagini dello stato operativo. L'interfaccia grafica è basata sul Web e consente agli operatori di controllare facilmente i processi produttivi in qualsiasi momento, da qualsiasi posizione. Il design dell'interfaccia del dashboard si basa su un'ergonomia moderna. Può anche essere personalizzato secondo necessità integrando le più avanzate funzioni di gestione e comando.

Icona delle metriche

Contatori e misure

Pro.Energy© consente di creare grafici delle misure personalizzati per contatori diversi e visualizzare report e grafici in base al raggruppamento logico desiderato. Possono inoltre essere definite liberamente dall'utente delle misurazioni virtuali con calcoli o combinazioni di formule matematiche. Questi valori teorici o virtuali di consumo energetico sono essenziali per confronti analitici che dipendono dalle misurazioni in tempo reale.

Gestione delle licenze per Movicon Pro.Energy

Movicon Pro.Energy è un modulo software opzionale supportato da Movicon.NExT. Viene fornito con una politica di gestione delle licenze semplice, flessibile e conveniente che è possibile adattare alle esigenze specifiche e agli obiettivi di prestazioni della propria azienda.


Pro.Energy richiede una licenza Movicon.NExT SCADA PRO a copertura di ciascuno dei contatori di energia acquistati (da 5 a 5.000). Questo modello di costo opzionale include una procedura guidata e un database di calcolo di SQL Server. La maggior parte delle licenze include l'uso gratuito di SQL Server Express. Sono disponibili anche opzioni personalizzate.


Schema di licenze di NExT.4.0 Pro.Energy:

Schema di licenze di Pro.Energy


Funzione Wizard (Procedura guidata)
Tipologie di licenze runtime
Download della tabella licenze di Movicon Pro.Energy
Scopri di più...
Fare clic per continuare la lettura Gestione delle licenze per Movicon Pro.Energy
Abilitare JavaScript per utilizzare questo sito Web.