Definisci le priorità e organizza le reti di controllo per comunicazioni affidabili con gli switch Industrial Ethernet Emerson.

Switch Ethernet completamente configurabili

I nostri switch Ethernet completamente configurabili offrono prestazioni elevate negli ambienti più difficili in cui ti trovi a operare. 

Switch Ethernet non configurabili e a configurazione semplificata per applicazioni industriali esigenti senza set-up complessi

Reti di Controllo che offrono trasferimento dati e resilienza eccezionali

Operazioni negli ambienti più difficili. Gli switch Ethernet di Emerson garantiscono affidabilità e velocità della rete, con costi d'installazione ridotti e facilità d'uso in una custodia rigida certificata IP30. Definisci le priorità, la pianificazione e l'organizzazione delle reti di controllo per trasferire dati affidabili e di qualità. I ripristini rapidi della rete proteggono i dati critici dagli eventuali blocchi di rete, mentre il nostro standard di sicurezza integrato protegge dalle minacce informatiche.

Scopri di più...
Fare clic per continuare la lettura Reti di Controllo che offrono trasferimento dati e resilienza eccezionali
Community Exchange 365

Community Exchange 365

Partecipa alla conversazione nella Community Exchange 365 per PAC, PLC e Industrial Computing. Cerca i blog su edge, PLC e molto altro ancora.

Partecipa ora
Abilitare JavaScript per utilizzare questo sito Web.