Switch Ethernet non configurabili e a configurazione semplificata

Switch Ethernet non configurabili e a configurazione semplificata

Progettati per offrire prestazioni elevate in ambienti estremi.

Mini Switch industriale non configurabile a 6 porte

Robusti switch plug-and-play per reti sicure e stabili

Se sei alla ricerca di uno switch Ethernet realmente plug-and-play, in un fattore di forma compatto e abbastanza robusto da soddisfare i requisiti imposti dalle condizioni in cui si svolgono le operazioni della tua azienda, i nostri switch Ethernet non configurabili e con configurazione semplificata possono soddisfare le tue esigenze, grazie a una classificazione per temperature estreme da -40 a 70 gradi Celsius e a caratteristiche di sicurezza e disponibilità leader del settore. Il supporto per il controllo di portata e la funzione auto-MDI/MDI-X ottimizzano risorse e flessibilità, aiutando a ottenere il massimo dagli asset negli ambienti più difficili.

Scopri di più...
Fare clic per continuare la lettura Robusti switch plug-and-play per reti sicure e stabili
Community Exchange 365

Community Exchange 365

Partecipa alla conversazione nella Community Exchange 365 per PAC, PLC e Industrial Computing. Cerca i blog su edge, PLC e molto altro ancora.

Partecipa ora
Abilitare JavaScript per utilizzare questo sito Web.