La soluzione dei VFD di nuova generazione di Emerson offre controllori semplici e compatti per tutte le esigenze industriali

Variatori di frequenza

Compatti, semplici e realizzati per rispondere alle richieste di numerose esigenze industriali diverse

Un metodo più flessibile, rapido e a ingombro ridotto per garantire la continuità del funzionamento

La famiglia di VFD Emerson ottimizza le velocità dei motori in modo da adeguarsi al fabbisogno elettrico e ridurre i costi elettrici al minimo. Sfruttare questi vantaggi è diventato più facile che mai grazie alla funzionalità "plug in and drive", che consente di migliorare prestazioni e tempi di funzionamento dell'intero impianto senza la necessità di pesanti interventi di configurazione da parte degli operatori. Grazie ai componenti compatti e robusti e alla stratificazione isogonica standard, queste unità si possono installare anche fuori dall'armadietto e in prossimità della macchina, per garantire un accesso più rapido.

Scopri di più...
Fare clic per continuare la lettura Un metodo più flessibile, rapido e a ingombro ridotto per garantire la continuità del funzionamento
Community Exchange 365

Community Exchange 365

Partecipa alla conversazione nella Community Exchange 365 per PAC, PLC e Industrial Computing. Cerca i blog su edge, PLC e molto altro ancora.

Partecipa ora
Abilitare JavaScript per utilizzare questo sito Web.