Sequenza degli eventi DeltaV SIS

Sequenza degli eventi DeltaV SIS

Il motore DeltaV SIS per la registrazione della sequenza degli eventi è conforme alla norma IEC 61511.

Sapere esattamente cosa accade

L'architettura di DeltaV SIS™ include un efficiente database che registra la sequenza degli eventi, in conformità alla norma IEC 61511. Ogni evento riceve una marcatura temporale automatica sul Logic Solver e viene salvato nel database SOE, fornendo una sequenza esatta ad altissima risoluzione. Se, per qualsiasi ragione, la comunicazione del Logic Solver con il database SOE si interrompe, il Logic Solver esegue il buffer degli eventi di modo che non venga perso alcun dato. Il visualizzatore SOE semplifica la ricerca dei dati degli eventi e la risoluzione dei problemi. 

Scopri di più...
Fare clic per continuare la lettura Sapere esattamente cosa accade
Sequenza degli eventi DeltaV SIS

Come funziona

Riduzione della complessità di progettazione

Gli appositi blocchi funzione generano automaticamente eventi senza necessità di una configurazione personalizzata. Gli eventi ricevono una marcatura temporale dal Logic Solver e vengono salvati nel database SOE. Guasto I/O, blocco, bypass, First Out e uscita forzata sono alcuni tra gli eventi integrati. Si possono configurare anche eventi ed allarmi personalizzati.

Facilita la conformità alla norma IEC 61511

La norma IEC 61511 definisce il SOE per le operazioni di sistema e la manutenzione. Inoltre, richiede che le procedure di gestione della sicurezza funzionale eseguano valutazioni periodiche per garantire che tutte le procedure siano state seguite. Il database SOE di DeltaV SIS elimina la complessità dalla registrazione e dal recupero degli eventi.

Conoscenza degli eventi

La registrazione accurata degli eventi avvenuti, nell'ordine preciso in cui si sono verificati, consente a chi indaga sugli incidenti di avere un quadro esatto della catena di eventi che ha condotto al guasto.

Prodotti


Abilitare JavaScript per utilizzare questo sito Web.