Tecnico PPL con elmetto protettivo e guanti di colore giallo, messa a fuoco selettiva

CHARM Safety Logic Solver DeltaV SIS

Approccio modulare e distribuito alla sicurezza di processo con il CHARM Safety Logic Solver, sfruttando al tempo stesso la strumentazione intelligente.

Ridurre i problemi grazie ai Logic Solver moderni, intelligenti e modulari

Ogni CSLS fornisce l'elaborazione delle logiche di sicurezza ridondanti e I/O configurabili con una comunicazione fino a 96 canali. Una coppia di CSLS ridondanti comunica in una rete di sicurezza Ethernet ridondante con un massimo di 15 CSLS, consentendo un'ampia flessibilità e agevolando l'espansione del sistema. Il marshalling elettronico con tecnologia LS-CHARM (modulo di caratterizzazione Logic Solver) aiuta a ridurre la complessità e fornisce un minore ingombro del sistema. 

Scopri di più...
Fare clic per continuare la lettura Ridurre i problemi grazie ai Logic Solver moderni, intelligenti e modulari
Tecnico in industria petrolchimica all'interno dell'impianto

Come funziona

Nessun complesso marshalling

Il marshalling elettronico del sistema DeltaV SIS consente di aggiungere I/O in qualsiasi punto dell'impianto senza il bisogno di alcun armadio di marshalling, risparmiando spazio e riducendo progettazione e schemi. In caso di modifiche in corso d'opera, gli armadi non devono essere riprogettati né ricablati. È ora possibile eseguire modifiche in corso d'opera senza costi aggiuntivi o ritardi nella tempistica del progetto.

Semplicità a singolo canale

La tecnologia CHARM offre una flessibilità che consente di collegare via cavo, ovunque, qualsiasi tipo di segnale proveniente dal campo. Un LS-CHARM è un componente a singolo canale con un convertitore A/D ed un caratterizzatore di segnale inserito sulla morsettiera su cui sono collegati i fili. Basta inserire l'apposito LS-CHARM in posizione e collegare uno specifico segnale. Non è necessario effettuare alcun cablaggio di gruppo per tipo di segnale. Se un sul campo danneggia l'LS-CHARM, l'impatto si limiterà a quel particolare LS-CHARM.

A sicurezza intrinseca

LS-CHARM a sicurezza intrinseca (SI) offrono una circuiteria a sicurezza intrinseca per i cablaggi in campo in aree pericolose, incluse Zona 1, Zona 0 o Classe 1 Div. 1. I CHARM SI riducono notevolmente l’ingombro ed eliminano la necessità di barriere separate e del cablaggio interno. Rispetta i requisiti IEC Ex ia. I tipi di segnale degli LS-CHARM SI includono: AI SI 4-20 mA HART, DI SI NAMUR, RTD SI e TC SI.

Tecnologia collaudata

Il DeltaV SIS con marshalling elettronico, nonostante abbia una piattaforma completamente rinnovata, porta i vantaggi di una tecnologia collaudata dalla piattaforma SLS1508: gestione della diagnostica, scansione deterministica e approccio basato su SIF, nonché tecnologia di marshalling elettronico.

Prodotti




Abilitare JavaScript per utilizzare questo sito Web.