DeltaV SIS indipendente - Gestione dei bypass e delle forzature

Gestione dei bypass e delle forzature

Riduzione al minimo degli interventi spuri durante l'avviamento dell'impianto con funzionalità di bypass integrata.

Risparmio di tempo e rischi minori riducendo al minimo gli interventi spuri

Per ridurre al minimo gli interventi inutili durante l'avviamento, DeltaV SIS offre funzionalità integrate per definire i bypass di avviamento, rimossi automaticamente quando il processo raggiunge il normale funzionamento.

I bypass consentono attività di manutenzione quali calibrazione, test di prova o riparazioni di un trasmettitore o altro sensore senza il rischio di un intervento inutile. Per la sicurezza, la funzionalità integrata consente la gestione dei bypass di manutenzione, in modo che vengano inseriti e rimossi al momento giusto.

Scopri di più...
Fare clic per continuare la lettura Risparmio di tempo e rischi minori riducendo al minimo gli interventi spuri
Impianto di produzione di cemento

Come funziona

Semplifica l’implementazione dei bypass

Per sviluppare un bypass di avvio o manutenzione non è richiesto alcun codice personalizzato. DeltaV SIS consente un'implementazione semplice e sicura di bypass temporizzati e di avvio basati su eventi. Si possono configurare timeout e promemoria di bypass di manutenzione per avvisare gli utenti quando un timeout di bypass è imminente.

Maggiore sicurezza durante la manutenzione

Gli allarmi si possono configurare per segnalare all'operatore quando un bypass di manutenzione è attivo. I timeout possono essere impostati sia per segnalare che per rimuovere un bypass automaticamente, trascorso un determinato tempo.

Documentazione sui bypass e sulle forzature

DeltaV SIS tiene traccia in automatico delle operazioni di bypass e delle forzature. Lo storico delle attività di bypass è disponibile nell'applicazione Event Chronical e non richiede alcuna configurazione specifica

Prodotti



Abilitare JavaScript per utilizzare questo sito Web.