Affidabilità DeltaV SIS indipendente

Affidabilità DeltaV SIS

L'approccio DeltaV SIS sfrutta le tecnologie più all'avanguardia in termini di diagnostica, consentendo una maggiore visibilità del campo.

Risparmio di tempo e riduzione dei rischi con diagnostica all'avanguardia

 Oltre il 90% dei guasti SIF è correlato agli elementi sul campo. L'approccio moderno di DeltaV SIS sfrutta le tecnologie più all'avanguardia in termini di diagnostica. I blocchi funzione di DeltaV SIS contengono funzioni integrate che consentono l'uso della diagnostica senza alcuna configurazione.

La comunicazione HART nativa sui canali analogici, fino alla nostra soluzione per la gestione delle risorse ed a livello di azienda, permette una soluzione efficace per la gestione delle risorse che consente non solo lo svolgimento delle regolari attività di gestione delle risorse, ma anche un test di prova migliore.

Scopri di più...
Fare clic per continuare la lettura Risparmio di tempo e riduzione dei rischi con diagnostica all'avanguardia
Risparmio di tempo e riduzione dei rischi con diagnostica all'avanguardia

Come funziona

Funzioni di diagnostica incorporate

Tutti gli appositi blocchi funzione dispongono di una funzionalità integrata per la gestione delle condizioni variabili. Poco importa se il segnale proviene da un dispositivo HART o da un dispositivo discreto con la funzione di controllo dei guasti di linea abilitata, i blocchi funzione lo gestiranno correttamente.

Un esempio di diagnostica potenziata è il rapporto tra valore HART digitale e valore di corrente analogico: il sistema rileverà automaticamente le perdite di corrente nel circuito.

Test di verifica automatizzato

La funzionalità HART nativa e l'integrazione con AMS QuickCheck e Syncade consentono l'automazione delle procedure di test, rendendo più semplice la conformità alla norma IEC 61511.

Con queste procedure puoi: garantire che i test vengano svolti allo stesso modo; evitare di perdere l’intervallo del test di verifica; possedere registri affidabili; creare rapporti elettronici e semplificare la gestione della sicurezza funzionale.

Durante il normale funzionamento, il risolutore logico fa sì che i comandi HART non inviino informazioni al campo, aumentando la sicurezza.

Prodotti



Abilitare JavaScript per utilizzare questo sito Web.