SIS autonomo - Virtualizzazione e simulazione

SIS autonomo - Virtualizzazione e simulazione

Lavoro in un ambiente di simulazione facile, intuitivo e ad alta fedeltà.

Sviluppo e test della logica di sicurezza senza la necessità di hardware

Virtualizzando il sistema DeltaV SIS con il marshalling elettronico, i tecnici operano in un ambiente virtuale semplice, intuitivo e ad alta fedeltà per creare e testare le logiche di sicurezza senza alcun hardware.

La simulazione DeltaV per SIS offre un ambiente simulato completo per Smart Logic Solver (SLS1508) per la progettazione e il test senza risolutore logico hardware.

Scopri di più...
Fare clic per continuare la lettura Sviluppo e test della logica di sicurezza senza la necessità di hardware
Sviluppo e test della logica di sicurezza senza la necessità di hardware.

Come funziona

Elimina l’hardware per il FAT

Il CSLS e il resto di DeltaV SIS con componenti hardware di marshalling elettronico possono essere virtualizzati per consentire la configurazione ed il test dell'intero sistema DeltaV SIS in un ambiente virtuale ad alta fedeltà.

Gli SLS simulati vengono configurati con facilità in ProfessionalPLUS e Application Station, e supportano sia le configurazioni ridondanti sia quelle simplex. La simulazione SIS supporta anche le comunicazioni peer to peer locali e globali dei riferimenti dei parametri sicuri.

Spedisci l’hardware alle sedi più rapidamente

Poiché l'hardware non è più richiesto per lo sviluppo della configurazione o il FAT software, tutti i componenti hardware possono essere inviati direttamente in sito. Ciò non solo riduce i costi, ma evita la necessità di assoggettarsi alla tempistica del progetto.

Non sono necessarie modifiche per il trasferimento

La configurazione non richiede modifiche per poter essere trasferita ai componenti fisici.

Il CSLS virtuale utilizza lo stesso codice del CSLS fisico e la configurazione non richiede alcuna modifica per essere trasferita al sistema fisico.

Il trasferimento della configurazione SLS tra l’ambiente online e quello simulativo è semplice grazie alle funzioni esporta/importa. 

Esaminando il CRC del modulo, gli utenti possono accertarsi che la logica di sicurezza non abbia risentito del trasferimento al sistema fisico.

Prodotti



Abilitare JavaScript per utilizzare questo sito Web.