DeltaV™ SaaS SCADA è disponibile con Pipeline Protect
Proteggi i profitti e la sostenibilità con le funzionalità per rilevare le anomalie nelle tubazioni per liquidi da qualsiasi luogo e in qualsiasi momento.
Le tubazioni possono spesso presentare sfide grandi e costose, con un grande impatto su redditività e diversi livelli di sicurezza. Oggi, grazie a un'analisi dei dati più solida, è possibile fare enormi passi avanti nella riduzione dei rischi mediante le azioni appropriate.
Si adatta e si integra, con facilità e per quanto desiderato, con qualsiasi sistema esistente per le tubazioni per consentire il monitoraggio in qualsiasi luogo, non importa quanto remoto. Sviluppato per tubazioni di ogni misura e materiale, tutti monitorati con lo stesso gruppo di comunicazione. Facile e flessibile, per aumentare la lunghezza delle tubazioni e incrementare le posizioni da cui ottenere dati fruibili e necessari per prendere decisioni aziendali meglio informate.
DeltaV™ SaaS SCADA es una plataforma nativa de la nube IIoT diseñada para permitir que las industrias con uso intensivo de activos se conecten de manera rápida y segura, adquieran análisis y proporcionen control de dispositivos ubicados de forma remota en cualquier lugar y en cualquier momento por usuarios autorizados. Ayudamos a nuestros clientes a ser más productivos, rentables y sostenibles para mejorar la vida en todo el mundo.
Scopri come trasformare digitalmente le operazioni di produzione con il nostro DeltaV SaaS SCADA