Una nave commerciale in secca presso un cantiere navale con gru e container.

Marina mercantile

Forniamo componenti elettrici e pneumatici, nonché sistemi che azionano, controllano ed equipaggiano imbarcazioni commerciali in tutto il mondo.

Tecnologia per equipaggiare ogni tipo di imbarcazione commerciale

Per decenni, AVENTICS di Emerson ha fornito tecnologie e prodotti di qualità superiore per navi commerciali di tutte le dimensioni e sistemi di propulsione. Personalizziamo le soluzioni per qualsiasi aspetto della manutenzione e del controllo a bordo in base alle esigenze dei clienti, garantendo al contempo prestazioni affidabili e durature. Grazie a un servizio di ricambi affidabile e a una rete di supporto su scala globale, OEM, cantieri navali e navi mercantili dipendono da noi per un funzionamento sicuro ed efficiente sull'acqua.

Scopri di più...
Fare clic per continuare la lettura Tecnologia per equipaggiare ogni tipo di imbarcazione commerciale

Sistemi di controllo Marex per il settore navale

Marex VCS

Marex VCS è un sistema di controllo per valvole e serbatoio completamente pneumatico che combina i principi fondamentali della tecnologia AVENTICS con i sistemi più moderni di efficienza e controllo. Facile da installare e da manutenere, Marex VCS è resistente per le imbarcazioni che lavorano duramente e può adattarsi a serbatoi di tutte le dimensioni contenenti ogni tipo di fluido, dall'acqua dolce all'olio combustibile pesante. Grazie al controllo e al monitoraggio mediante touch-screen, il sistema risulta efficiente e può essere personalizzato per nuove costruzioni o riequipaggiamenti.

Marex OS

Il sistema operativo Marex OS funziona grazie a più processi di propulsione, fra cui i sistemi di inversione di marcia e perfino concetti di guida all'avanguardia come i sistemi ibridi. La sua architettura è personalizzabile in base alle specifiche di molte delle imbarcazioni più grandi. Grazie ad un collegamento per unità CAN bus dotato di automonitoraggio per treno e un software PLC interno, il controllo dell'imbarcazione risulta affidabile e adattabile e il premontaggio semplifica l'installazione.

Marex OS CPP

Marex OS CPP è un sistema di controllo remoto economicamente conveniente con architettura modulare che si adatta in modo semplice e flessibile al sistema di propulsione di molti tipi di imbarcazioni commerciali. È dotato di funzionamento a leva singola per giri/min e passo. Le curve differenziate consentono un adattamento ottimale alla modalità di guida e consentono un funzionamento economico e sicuro della nave. Grazie ai moduli software innovativi, si integra inoltre con sistemi piccoli e non classificati.

Marex 3D - Sistema joystick

Il sistema joystick Marex 3D consente manovre semplificate e altamente reattive dell'imbarcazione. Basato su un sistema di controllo remoto Marex, può essere ampliato per integrare un massimo di sei joystick e fornire un controllo eccezionale in spazi ristretti. Dotato di un design ergonomico all'avanguardia e con la possibilità di interfacciarsi con tutti i tipi di motori, cambi e propulsori, Marex 3D si presenta come un componente sofisticato del moderno controllo dei motori marini. Marex 3D è ora disponibile con il posizionamento dinamico come opzione.

Marex ECS

Marex ECS offre un design eccezionalmente elegante, un'esperienza utente semplificata, sicurezza e funzionalità efficienti. La tecnologia CAN bus controlla applicazioni con uno o due motori diesel con un massimo di quattro stazioni di controllo. Le funzioni di controllo includono icone intuitive del tastierino e sono progettate per la protezione a lungo termine del motore e del cambio. Grazie al WiFi integrato, è possibile effettuare regolazioni da dispositivi mobili e computer. 

Marex AMC

Marex AMC fornisce un feedback completo sulle funzioni critiche dell'imbarcazione. Attraverso un'interfaccia di facile utilizzo, monitora i sistemi di sicurezza, di allarme, di monitoraggio e di automazione e la sua architettura è scalabile per adattarsi a specifiche uniche. Il sistema fornisce informazioni e dati strutturati e ben disposti, che spaziano da velocità e pressione dell'olio, fino al controllo della pompa. I dati vengono trasmessi attraverso un'unità CAN bus e possono essere visualizzati in diverse posizioni.

Abilitare JavaScript per utilizzare questo sito Web.