Uno stabilimento automatizzato con produzione in grandi volumi e controlli elettronici e pneumatici.

Valvole di portata e valvole di blocco

Sobrie ma affidabili: regolatori di flusso, di non ritorno, di blocco e logiche - per l'installazione o la combinazione con componenti pneumatici.

Mantenere sempre il flusso nella direzione corretta

La serie di Emerson di valvole accessorie affidabili e modulari è realizzata per funzionare con rilasci manuale o pneumatico, con molte dimensioni e varianti di connessione. Offriamo una vasta gamma di valvole di regolazione unidirezionali, logiche, regolatori di flusso  a scarico rapido e di blocco che mantengono i sistemi operativi liberi da agenti contaminanti e i fluidi in stati stabili ideali. Tali valvole sono progettate per funzionare in molte applicazioni, in particolare nella tecnologia marittima e nella produzione alimentare.

Scopri di più...
Fare clic per continuare la lettura Mantenere sempre il flusso nella direzione corretta

Prodotti







Media e case studies

With pneumatic solutions from AVENTICS, Emerson offers a large portfolio of pneumatics specifically designed to meet the needs of railway applications, e.g. in pantograph control, levelling or brake control or the unloading of freight cars.

Abilitare JavaScript per utilizzare questo sito Web.