ppl-tech-ext-aerospace_banner

Soluzioni di misurazione per il settore aerospaziale e della difesa

Misurazioni di pressione e temperatura altamente accurate ed affidabili sono molto più di un requisito... sono una missione importante.

Raggiungere il successo mission critical

Fondamentale per il successo di ogni missione, è il funzionamento efficace della relativa apparecchiatura. Emerson è consapevole dell'importanza di questo elemento. Dalla guida del volo alla propulsione, il monitoraggio del motore, il posizionamento delle armi, gli impianti di prova, i simulatori e molto altro, i sensori Paine™ di Emerson sono progettati per resistere, essere personalizzati facilmente e soddisfare i massimi standard di qualità ISO9001/AS9100.

Scopri di più...
Fare clic per continuare la lettura Raggiungere il successo mission critical

Applicazioni nel settore aerospaziale e della difesa

I sensori di temperatura e pressione Emerson Paine™ vengono utilizzati in importanti programmi aerospaziali, applicazioni del settore dell'aviazione e centinaia di applicazioni militari ad alta affidabilità di tutto il mondo.

I sensori Paine™ utilizzano una tecnologia proprietaria per creare sensori ad alta precisione e affidabili. La tecnologia, il montaggio e le tecniche di test offrono sensori affidabili e durevoli, producendo output (digitale mV/V, VDC e 4-20mA) a risoluzione infinita.

Contattaci per ottenere supporto per le soluzioni personalizzate


I sensori di temperatura e pressione Emerson Paine™ soddisfano i rigorosi requisiti delle applicazioni di controllo e monitoraggio per difesa ed esercito.

È possibile modificare tutti i sensori in modo da soddisfare i tuoi requisiti di applicazione e design. Sono disponibili prodotti con funzionalità, campi di lavoro di pressione, ingressi di tensione, connessioni elettriche, porte di pressione, test speciali e compensazione termica opzionali.

Contattaci per ottenere supporto per le soluzioni personalizzate


Prodotti per il settore aerospaziale e della difesa in evidenza









Abilitare JavaScript per utilizzare questo sito Web.