I rischi di erosione sono tipici delle tubazioni di liquidi con sospensioni solide a causa delle particelle abrasive presenti nel flusso che possono corrodere le pareti del tubo, in particolare in corrispondenza dei gomiti. Esiste anche la possibilità che si acceleri l'usura delle pompe rotative. Il monitoraggio a ultrasuoni continuo dell'erosione dello spessore delle pareti aiuta a rilevare lo spessore dei tubi e consente di comprendere se si è verificato un assottigliamento significativo che può portare a una perdita di contenimento. I team operativi possono quindi gestire le operazioni in conformità all'integrità nota per le linee di scarico, per proteggere salute e sicurezza ed evitare le interruzioni non pianificate. Questa tecnologia consente agli operatori di valutare in modo efficace le condizioni delle linee di liquidi con sospensioni solide e di programmare la manutenzione in modo proattivo, garantendo operazioni sicure e affidabili.
È possibile ottenere una visibilità costante delle tendenze di corrosione ed erosione in tempo reale grazie ai sensori a ultrasuoni esclusivi che misurano costantemente lo spessore dei tubi. Il sistema di sensori ET210 non è intrusivo ed è alimentato a batteria, consentendo quindi un'installazione semplice e rapida mediante magneti. I dati precisi e affidabili sullo spessore dei tubi vengono trasmessi mediante una rete WirelessHART® dal sistema ET210 al software in dotazione e possono aiutare a prendere decisioni più informate su manutenzione e sostituzione delle condutture.