Monitoraggio della corrosione nei digestori di raffinazione dell'allumina

Proteggi il digestore con un monitoraggio continuo della corrosione.
Monitoraggio della corrosione nei digestori di raffinazione dell'allumina

Monitoraggio in tempo reale per una raffinazione dell'allumina più sicura e intelligente

Il digestore è di vitale importanza nei processi per la raffinazione dell'allumina di Bayer, durante i quali l'allumina viene sciolta dalla bauxite utilizzando una combinazione di soda caustica e temperature elevate. Queste sono tuttavia condizioni ideali per la corrosione. Se non si monitora il processo, si può verificare una perdita del contenimento, con rischi significativi per la sicurezza e l'operatività. Il monitoraggio non intrusivo della corrosione consente di monitorare in tempo reale lo stato del digestore rilevando lo spessore delle pareti nei punti più sottili del digestore. In tal modo si garantiscono la sicurezza e l'affidabilità dell'impianto, consentendo agli operatori di prendere decisioni basate sui dati. Inoltre, il monitoraggio continuo supporta una migliore pianificazione della manutenzione, l'ottimizzazione delle operazioni e la possibilità di trattare la bauxite di qualità inferiore in modo efficiente, grazie alle maggiori concentrazioni di soda caustica e alle temperature più elevate necessarie.

Ulteriori informazioni
Scopri di più...
Fare clic per continuare la lettura Monitoraggio in tempo reale per una raffinazione dell'allumina più sicura e intelligente
Abilitare JavaScript per utilizzare questo sito Web.