Tecnologie di monitoraggio della corrosione per caldaie e collettori di vapore

Miglioramento del tempo di disponibilità dell'impianto e riduzione dei costi di manutenzione utilizzando dati di alta qualità sulla corrosione per monitorare l'integrità dei collettori di vapore
Tecnologie di monitoraggio della corrosione per caldaie e collettori di vapore

Monitoraggio del rischio di corrosione nei collettori di vapore, sistemi di caldaie e tubi

L'acqua sotto forma di vapore che fluisce attraverso le tubazioni di recupero del calore di scarto e il vapore saturo nel collettore creano il rischio di corrosione. La corrosione può nel tempo ridurre lo spessore della parete fino al punto che un collettore di vapore o un tubo dell'acqua non è più in grado di sostenere la pressione, con conseguente perdita o rottura del tubo. Per questo motivo, è fondamentale monitorare in modo continuo la presenza di corrosione, poiché i guasti e la perdita di efficienza delle caldaie correlati alla corrosione possono avere un impatto negativo sull'efficienza, la redditività e la sicurezza dell'impianto.

Scopri di più...
Fare clic per continuare la lettura Monitoraggio del rischio di corrosione nei collettori di vapore, sistemi di caldaie e tubi
Abilitare JavaScript per utilizzare questo sito Web.