Misura di portata in ambienti con rumore del processo elevato

Funzionalità esclusive in applicazioni complesse
Misura di portata in ambienti con rumore del processo elevato

Aumenta la produttività grazie a un controllo accurato della produzione

Concentrazioni elevate di pasta di legno possono creare un'applicazione difficile e rumorosa da misurare e controllare. Il trasmettitore e il sensore magnetico per liquidi con sospensioni solide Rosemount MS sono progettati specificamente per gestire le applicazioni a rumorosità elevata più difficili. La frequenza più alta e l'elaborazione avanzata del segnale digitale garantiscono una misurazione accurata e ripetibile senza la necessità di smorzamenti eccessivi. Ciò significa che la misura di portata garantisce un controllo accurato e in tempo reale, con il conseguente aumento della produttività, la riduzione del consumo di materie prime e minori interruzioni.

Scopri di più...
Fare clic per continuare la lettura Aumenta la produttività grazie a un controllo accurato della produzione
Abilitare JavaScript per utilizzare questo sito Web.