Misurazione della portata nel processo di stratificazione della produzione di alimenti per animali domestici
Assicurare una distribuzione uniforme del liquido durante la fase di stratificazione.
Prima di raffreddare la miscela di alimenti per animali domestici, i palatanti liquidi e secchi vengono distribuiti efficacemente sulla miscela. Ciò contribuisce a rendere il prodotto finale più gustoso e aromatico. L'utilizzo della strumentazione di flusso in questa fase presenta numerosi vantaggi, come la riduzione degli scarti di prodotto e una migliore qualità complessiva del prodotto.