Rilevamento di gas e fiamme nelle aree dei pozzi

Soluzioni di sicurezza per il rilevamento di gas e fiamme nell'industria del petrolio e del gas
Rilevamento di gas e fiamme nelle aree dei pozzi

Soluzioni di sicurezza per il rilevamento di gas e fiamme nell'industria del petrolio e del gas

Le aree dei pozzi di petrolio e gas contengono una miscela di elementi infiammabili, tossici e corrosivi ad alta pressione, il che crea una moltitudine di potenziali fonti di perdite. Le aree dei pozzi si trovano spesso in luoghi remoti con infrastrutture limitate, nei quali è difficile utilizzare metodi di rilevamento convenzionali per il monitoraggio in tempo reale dei gas infiammabili o tossici. Le perdite dai pozzi di gas pressurizzati sono difficili da rilevare poiché le correnti d'aria possono allontanare il gas dalla fonte delle perdite e dai rilevatori di gas tradizionali. Se non rilevati tempestivamente, questi vapori e gas infiammabili aumentano il rischio di incendi o esplosioni, che possono verificarsi senza preavviso. Il monitor di gas wireless 928 Rosemount™ è ideale per le aree dei pozzi, in quanto rileva gas infiammabili e tossici eliminando la difficoltà e i costi di installazione che invece caratterizzano i rilevatori cablati tradizionali. Per le applicazioni nelle aree dei pozzi sono disponibili anche altri prodotti Rosemount per il rilevamento di gas e fiamme.

Scopri di più...
Fare clic per continuare la lettura Soluzioni di sicurezza per il rilevamento di gas e fiamme nell'industria del petrolio e del gas
Abilitare JavaScript per utilizzare questo sito Web.