Gli scambiatori di calore si utilizzano in alcune operazioni minerarie per migliorare l'efficienza e ridurre il consumo di energia. Sono fondamentali nella lavorazione dei minerali, dove è necessario mantenere temperature ottimali per i processi di lisciviazione, fusione e raffinazione. Nei sistemi di raffreddamento gli scambiatori di calore regolano le temperature nei macchinari, prevenendo surriscaldamenti e garantendo condizioni più confortevoli per i lavoratori che operano in strutture sotterranee. Inoltre, svolgono un ruolo fondamentale nella produzione di energia, nel trattamento delle acque, nella ventilazione e nella gestione dei gas.
Flexim FLUXUS F731 rappresenta un'innovazione tecnologica nella misurazione a ultrasuoni clamp-on di volume e portata massica dei liquidi. Filtri di segnale altamente sofisticati, capacità di elaborazione più rapida che mai e algoritmi di misura avanzati rendono il misuratore di portata per liquidi a ultrasuoni clamp-on FLUXUS F731 la soluzione di misura standard per qualsiasi applicazione industriale. Con il nuovo metodo della media di canale sincronizzata (SCA, Synchronised Channel Averaging) e la correzione del profilo di flusso, il misuratore a ultrasuoni F731 è pronto per le condizioni più difficili.