Migliora la produzione di anodi, catodi ed elettroliti per le batterie agli ioni di litio

Migliora la qualità del lotto riducendo l'incertezza nell'aggiunta di materiale con i misuratori a effetto Coriolis
La misurazione precisa della massa migliora la qualità della batteria

La misurazione precisa della massa migliora la qualità della batteria

Per la produzione di anodi, catodi ed elettroliti è necessaria la miscelazione di ingredienti in quantità precise nei serbatoi di miscelazione e reazione. Qualsiasi deviazione dalle quantità precise richieste, basate sulle unità di massa, provocherà la realizzazione di prodotti fuori specifica. Con la misurazione diretta di massa e densità i misuratori a effetto Coriolis rappresentano la soluzione ideale per garantire il rispetto degli standard di qualità, per una lunga durata delle batterie agli ioni di litio.

Scopri di più...
Fare clic per continuare la lettura La misurazione precisa della massa migliora la qualità della batteria
Abilitare JavaScript per utilizzare questo sito Web.