Gestione dell'uscita di vapore di più caldaie grazie a una migliore misurazione della portata

Riduzione della manutenzione e dei tempi di inattività per la distribuzione di vapore negli impianti petrolchimici
Gestione dell'uscita di vapore di più caldaie grazie a una migliore misurazione della portata

Gestione dell'uscita di vapore di più caldaie grazie a una migliore misurazione della portata

Gli impianti petrolchimici possono utilizzare i misuratori di portata Vortex 8800 Rosemount™ con sensori di temperatura integrati. I misuratori di portata si integrano con i trasmettitori di pressione Rosemount per realizzare misurazioni compensate che forniscono letture di massa per la misurazione del vapore. Il design con corpo completamente fuso e sigillato previene le ostruzioni, il che si traduce nel miglioramento della sicurezza dell'impianto, della disponibilità del processo e dell'affidabilità delle misure. I sensori di portata e temperatura sono isolati dal processo, così gli interventi di manutenzione possono essere eseguiti senza arrestare le operazioni. La riduzione della perdita di pressione permanente, la riduzione dei costi del combustibile e la visibilità dell'uso comportano notevoli risparmi sui costi.

Scopri di più...
Fare clic per continuare la lettura Gestione dell'uscita di vapore di più caldaie grazie a una migliore misurazione della portata
Abilitare JavaScript per utilizzare questo sito Web.