Misura di livello nei sili della calce frantumata nella produzione di calce

Misura accuratamente i livelli di calce frantumata anche in condizioni difficili per garantire forniture continue per la produzione.
Silos per rinfuse solide su fluidi adesivi

Monitoraggio continuo dell'inventario con tecnologia radar e a punto

Dopo la frantumazione e la taratura, la calce viene stoccata in sili prima di entrare nel forno. La calce genera una grande quantità di polvere durante il processo di riempimento e svuotamento. Il materiale tende a diventare colloso e ad accumularsi sulle pareti del silo. Poiché si tratta di una materia prima essenziale, gli operatori devono monitorare continuamente i livelli di inventario per garantire una fornitura continua al processo di produzione del calcare.

Scopri di più...
Fare clic per continuare la lettura Monitoraggio continuo dell'inventario con tecnologia radar e a punto
Abilitare JavaScript per utilizzare questo sito Web.