Sistemi di sicurezza per la misura di livello nei contenitori di scarico per la raccolta dei liquidi

Misura di livello affidabile nei sistemi di recupero di sicurezza con radar a onda guidata e tecnologia di interruttore di livello
Sistemi di sicurezza per la misura di livello nei contenitori di scarico per la raccolta dei liquidi

Raggiungi il livello di integrità della sicurezza richiesto e riduci i rischi

I contenitori di scarico sono un componente primario del sistema di ripristino di sicurezza. Durante il processo di scarico della pressione, il contenitore passerà rapidamente da vuoto a pieno e la misura di livello deve essere rapida, solida e affidabile. Questa applicazione è quindi critica per la sicurezza e richiede dispositivi di misura di livello estremamente affidabili, con livelli di sicurezza adeguati.

Il trasmettitore di livello Rosemount 5408 e il rilevatore di livello Rosemount 2140 sono entrambi certificati per la sicurezza da terze parti in base a SIL2 (IEC61508) Con i livelli di guasti pericolosi non rilevati più bassi della relativa classe, forniscono misure di livello altamente affidabili e prevenzione della tracimazione, riducendo il rischio nei sistemi di sicurezza strumentati.

Scopri di più...
Fare clic per continuare la lettura Raggiungi il livello di integrità della sicurezza richiesto e riduci i rischi
Abilitare JavaScript per utilizzare questo sito Web.