Lo zolfo allo stato liquido proviene direttamente dall'impianto di recupero dello zolfo ed è tipicamente stoccato in pozzi di cemento sotterranei. La temperatura dello zolfo fuso viene normalmente mantenuta intorno ai 248-392 °F (120-200 °C). Lo zolfo tende a solidificarsi su superfici con temperature più basse e quindi si accumula all'interno degli ugelli. Lo zolfo è anche un materiale molto aggressivo. In questo caso è importante monitorare accuratamente il livello per evitare fuoriuscite. Il dispositivo di livello deve resistere alle alte temperature, agli accumuli e alla corrosività.