Misura di livello in silos rocciosi di cloruro di potassio per la produzione di potassio

Misura accuratamente i livelli di materiale grezzo del cloruro di potassio nei silos di stoccaggio per garantire la fornitura al processo di produzione.
Applicazione polverosa

Monitoraggio continuo del materiale con la tecnologia radar senza contatto

Il cloruro di potassio (Potash) è un sale che si trova naturalmente e abbondantemente nei vecchi mari. La roccia salina viene ricevuta e immagazzinata in grandi silos in attesa di entrare nel processo di produzione. È difficile valutare il vero inventario delle rocce saline rimaste nei silos a causa delle forme irregolari e del materiale polveroso. Gli operatori devono monitorare continuamente la quantità di materiale disponibile per assicurare una fornitura continua di salgemma al processo di produzione della salamoia, fondamentale per la produzione del potassio.

Scopri di più...
Fare clic per continuare la lettura Monitoraggio continuo del materiale con la tecnologia radar senza contatto
Abilitare JavaScript per utilizzare questo sito Web.