Misura del livello di materiale di salgemma in frantumatori per la lavorazione del potassio

Misura con precisione i livelli del materiale grezzo per garantire una ricarica rapida dei frantumatori nonostante i rapidi cambiamenti di livello.
Applicazione polverosa

Prevenzione di interruzioni del processo grazie alla tecnologia radar senza contatto

Il materiale grezzo di salgemma viene portato nel frantumatore per la triturazione iniziale e la riduzione delle dimensioni tramite camion o nastri trasportatori. È possibile includere uno schermo (grizzly) sotto il frantumatore per ordinare le rocce in modo che i pezzi più piccoli passino attraverso e che i pezzi più grandi vengano catturati per la ri-triturazione. È necessario mantenere sullo schermo una quantità minima di materiale che funge da tampone per proteggere lo schermo dall'impatto di una roccia più grande. Quando il materiale viene portato nel frantumatore, si muove rapidamente attraverso il processo di schiacciamento. Il livello in rapido movimento deve essere monitorato per determinare quando il materiale raggiunge un livello minimo in modo da poter avviare il carico successivo. La misura del livello è impegnativa perché il materiale è di forma irregolare e molto polveroso, e la distanza complessiva può essere fino a 30 m (98 ft).

Scopri di più...
Fare clic per continuare la lettura Prevenzione di interruzioni del processo grazie alla tecnologia radar senza contatto
Abilitare JavaScript per utilizzare questo sito Web.