Durante la miscelazione, i diversi batch vengono combinati per ottenere un prodotto finale bilanciato, saporito e coerente. Grazie alla collaborazione con Emerson, i produttori di vino possono monitorare efficacemente l'aggiunta delle diverse componenti per migliorare l'efficienza e la precisione del processo di miscelazione e ottenere il profilo organolettico e la qualità desiderati.
Tutti i vantaggi delle funzionalità leader del settore e delle prestazioni affidabili con il trasmettitore di pressione 3051 Rosemount. Con oltre 10 milioni di dispositivi installati, questa famiglia di trasmettitori di pressione offre una soluzione integrata e completa per la misurazione di pressione, livello e portata.
Con misurazioni di portata e densità senza pari per liquidi, gas e portata multifase, i misuratori di portata a effetto Coriolis ELITE sono progettati per fornire misurazioni di portata precise e ripetibili anche per gli ambienti e le applicazioni più difficili.