Il pH è un parametro critico di controllo del processo che viene misurato in diversi punti del processo cloro-soda. La misurazione del pH è impegnativa, poiché i solidi precipitati nelle fasi di purificazione spesso tappano la giunzione di riferimento del sensore di pH. Gli ioni di metalli pesanti possono avvelenare il riferimento dei sensori di pH e le alte temperature accorciano la durata di questi ultimi. I sensori di pH/ORP RBI Rosemount™ sono specificamente progettati per affrontare il duro processo cloro-soda. Più camere di isolamento dietro la giunzione di riferimento fungono da barriere di protezione del riferimento interno dal contatto con sostanze chimiche aggressive, mentre l'area superficiale alta della giunzione di riferimento mantiene il flusso elettrolitico necessario per un segnale di pH stabile.
Il sensore di pH RBI è stato progettato per durare a lungo in applicazioni con solfuri, normalmente presenti negli scrubber.