Misurazione del pH in un'unità di raffinazione del greggio generale

Applicazioni impegnative per sensori di pH
Misurazione del pH in un'unità di raffinazione del greggio generale

Riduzione della pulizia del sensore ed estensione della durata del sensore di pH

Il pH viene monitorato all'uscita del separatore e utilizzato per controllare l'aggiunta di sostanze chimiche di neutralizzazione per mantenere il pH del distillato a livelli accettabili. Le impurità saline si accumulano nel distillato e creano condizioni acide corrosive, che causano una breve durata del sensore e frequenti pulizie dovute a tracce di olio nell'acqua. I sensori di pH 3500P Rosemount™ sono dotati di elettrolita resistente all'olio e di riferimento ricaricabile per la massima durata del sensore. Sono disponibili anche opzioni di sensore retrattile per facilitare la pulizia e la sostituzione. Il sensore di pH 3500P Rosement è dotato di vetro ad alta temperatura, elettrolita resistente ai veleni e di una giunzione di riferimento doppia per garantire la massima durata del sensore.

Scopri di più...
Fare clic per continuare la lettura Riduzione della pulizia del sensore ed estensione della durata del sensore di pH
Abilitare JavaScript per utilizzare questo sito Web.