Durante il processo di desalinizzazione, l'acqua di mare viene prima filtrata per rimuovere i solidi e quindi combinata con l'acido. L'acqua di mare così trattata viene quindi riscaldata in un evaporatore che, se i livelli di pH sono troppo alti, può creare una formazione di calcare sulle superfici calde dell'apparecchiatura di evaporazione. Il monitoraggio e il controllo accurati dei livelli di pH con aggiunta di acido consentono di ridurre al minimo alcuni dei problemi della formazione di calcare che si verifica nell'evaporatore. Spesso si aggiunge cloro come biocida, ma anche l'eccesso di cloro deve essere rimosso. Le misure di ORP si possono utilizzare per monitorare il cloro e controllare l'aggiunta di agenti di declorinazione. Il sensore di pH/ORP Rosemount™ 3900 è ideale per questa applicazione, grazie al suo design robusto e alla lunga durata del sensore.