Misura del vapore presso un impianto di acido solforico

Misurazione della portata di vapore surriscaldato per la fatturazione in un impianto di acido solforico
Misura del vapore presso un impianto di acido solforico

Misura della portata di vapore per la fatturazione in un impianto di acido solforico

I sistemi di recupero del calore (HRS) negli impianti per acido solforico utilizzano il calore di assorbimento e diluizione per generare vapore. Tuttavia, il monitoraggio e la fatturazione accurati della portata di vapore, che sono componenti fondamentali in questo processo industriale, possono risultare difficili, specialmente quando si tratta di temperature superiori a 300 °C. 
In passato il settore si basava su metodi convenzionali con l'utilizzo di misure di pressione differenziale e orifizi di misurazione. Sebbene efficaci, questi metodi erano afflitti da alcuni problemi, ad esempio le interruzioni e perdite di energia correlate alla manutenzione. Una soluzione non intrusiva che offra due sistemi distinti per diversi campi di temperatura risulta quindi vantaggiosa.

Scopri di più...
Fare clic per continuare la lettura Misura della portata di vapore per la fatturazione in un impianto di acido solforico
Abilitare JavaScript per utilizzare questo sito Web.