Monitoraggio della temperatura per mulino SAG e a sfere

I mulini SAG e a sfere sono le apparecchiature fondamentali per i processi di M&M
Monitoraggio della temperatura per mulino SAG e a sfere

Il monitoraggio della temperatura wireless evita danni e arresti imprevisti

Quando il mulino è sovraccarico di più minerali di quanti ne possa triturare, il consumo energetico e la temperatura sui poli aumentano con il rischio di danneggiare il motore e fermare il mulino. Il trasmettitore di temperatura wireless Emerson consente un monitoraggio in linea senza cavi, una funzionalità necessaria per questa apparecchiatura rotativa. Quando la temperatura supera il normale campo di esercizio, un allarme avvisa gli operatori della sala controllo.

Scopri di più...
Fare clic per continuare la lettura Il monitoraggio della temperatura wireless evita danni e arresti imprevisti
Abilitare JavaScript per utilizzare questo sito Web.